(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire amplificado por aire - material plástico

Boquillas de aire amplificado por aire - material plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Amplifica el volumen de aire combinando el aire circundante. Hecho de resina.

  • Componentes inCAD
Boquillas de aire plano - Tipo estándar amplificado por aire: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTorque de descomposición del hiloTemp. de resistencia al calor
AFTADResina PPS0.7 MPa10 N, m200°C

Especificaciones

Número de parte
AFTAD15

Número de parteOrificioCaudal de aire NL/Min
(para 0.3 MPa)
Peso (g)Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~3940~99100~200
AFTAD1516-Ø127015    
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, utilice el sitio web de Misumi.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTAD15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
El volumen de aire y la velocidad de salida de los orificios se incrementan utilizando el aire circundante.
La alta fuerza de colisión con menos aire permite ahorrar energía y reducir el consumo de aire.
La resina PPS se utiliza para mejorar la resistencia al aceite y al calor.
Se proporcionan ranuras en la punta de la boquilla para proteger el orificio.
[ ! ]Para evitar daños, haga lo siguiente:
• Evite apretar excesivamente los tornillos.
• Evite golpes en los tornillos.

Boquillas de aire plano - Tipo estándar amplificado por aire: Imagen relacionada
Boquillas de aire plano - Tipo estándar amplificado por aire: Imagen relacionada

Ejemplo

Flat Air Nozzles - Air-Amplified Standard Type:Related Image
 

Información básica

Forma de aerosol Recto Fuente de aire Compresor Material Resina PPS
Ángulo de montaje Plano Tipo de golpe Tipo de amplificación Tipo Tipo plano
Fluido Aplicable Aire comprimido Rango de presión de operación(MPa) ::0.7 Dimensión nominal del tornillo R1/4
A Tipo estándar La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)(NL/minuto) 270 Forma de tornillo Roscado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AFTAD15 de la serie Boquillas de aire amplificado por aire - material plástico.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico