(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire planas - material metálico

Boquillas de aire planas - material metálico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de aire planas - material metálico
  • Boquillas de aire planas - material metálico
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Estándar fabricado en metal.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las boquillas de aire planas - material metálico, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Boquillas de aire plano - estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTemp. de resistencia al calor
AFTSAAleación de aluminio 50520,4 MPa200°C
AFTSSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
AFTSA15

Número de parteOrificioCaudal de aire NL/min
(para 0.3 MPa)
Peso (g)Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~910~1920~30
AFTSA1513-□0.924060    
AFTSS165    
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte con WOS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTSA15
AFTSS15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Aluminio] Aleación de aluminio 5052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Aplicaciones: Para la eliminación de aceite, gotas de agua y astillas, enfriamiento / secado y cortina de aire, etc.
[ ! ]No desmonte el cuerpo principal.
[ ! ]Para AFTSA y AFTSS, el logotipo de MISUMI, el nombre del producto o el número de pieza no están grabados.
[ ! ]Se proporcionan ranuras en la punta de la boquilla para proteger el orificio.
[ ! ]Se inserta una junta entre A y B.
 
Boquillas de aire plano - Estándar: imagen relacionada

Ejemplo

Boquillas de aire plano - Estándar: imagen relacionada
Boquilla conjunta NJMS Haga clic aquí
Tapón de tornillo cónico MSWT Haga clic aquí
Bloque múltiple BMRAL Haga clic aquí
Adaptador de ventosa MVBKN Haga clic aquí
Acoplamiento de un toque MSCNL Haga clic aquí
Tube PUT Haga clic aquí
Tubo de cobre recocido DKEN8 Haga clic aquí
 

Información básica

Forma de aerosol Recto Fuente de aire Compresor Ángulo de montaje Plano
Tipo de golpe Estándar Tipo Tipo plano Fluido Aplicable Aire comprimido
Rango de presión de operación(MPa) ::0.7 Dimensión nominal del tornillo R1/4 A Tipo estándar
La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)(NL/minuto) 240 Forma de tornillo Roscado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico