(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas de aire planas - material plástico

Boquillas de aire planas - material plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de aire planas - material plástico
  • Boquillas de aire planas - material plástico
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Boquillas de aire de resina estándar.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las boquillas de aire planas - material plástico, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Unidades tensoras con polea loca - altura configurable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTemp. de resistencia al calorforma de tornilloPar de ruptura del hilo
AFTSPPlástico de resina ABS0.7 MPa70°CRoscado15 N⋅m
AFTSFRoscado interno10 N⋅m

Especificaciones

Número de parte
AFTSP15

Número de parteOrificioCaudal de aire NL/Min
(para 0.3 MPa)
Peso (g)Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~3940~99100~200
AFTSP1013-□0.724016.8    
1513-□0.926016.5
2513-□1.228016.2
AFTSF1513-□0.924016.5
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte con WOS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTSF15
AFTSP10
AFTSP15
AFTSP25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión nominal del tornillo La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)
(NL/minuto)
Forma de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rc1/4240Grifos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10R1/4240Roscado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10R1/4260Roscado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4280Roscado

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Aplicaciones: Para la eliminación de aceite, gotas de agua y astillas, enfriamiento / secado y cortina de aire, etc.
[ ! ]Para evitar daños, haga lo siguiente:
• Evite apretar excesivamente los tornillos.
• Evite golpes en los tornillos.
[ ! ]Se proporcionan ranuras en la punta de la boquilla para proteger el orificio.
 
Unidades tensoras con rueda guía - Altura configurable: imagen relacionada

Ejemplo

Unidades tensoras con rueda guía - Altura configurable: imagen relacionada


Boquilla conjunta NJMS Haga clic aquí
Tapón de tornillo cónico MSWT Haga clic aquí
Bloque múltiple BMRAL Haga clic aquí
Adaptador de ventosa MVBKN Haga clic aquí
Acoplamiento de un toque MSCNL Haga clic aquí
Tube PUT Haga clic aquí
Tubo de cobre recocido DKEN8 Haga clic aquí
 

Información básica

Forma de aerosol Recto Fuente de aire Compresor Ángulo de montaje Plano
Tipo de golpe Estándar Tipo Tipo plano Fluido Aplicable Aire comprimido
Rango de presión de operación(MPa) ::0.7 A Tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico