(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuñaduras - Con ángulo, mango cónico en acero inoxidable.

Empuñaduras - Con ángulo, mango cónico en acero inoxidable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo fijo
· Material del mango: Acero al carbono para estructura mecánica
· Superficie del mango: Revestimiento de cromo
· Material de la sección de montaje: Acero al carbono para estructura mecánica
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Revestimiento de cromo

  • Componentes inCAD
Palancas en forma de cono: imagen relacionada

Tipoestándar
MaterialTratamiento de superficies
C-LRGNNAcero al carbono para estructura mecánicaRevestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parte
C-LRGNN5
Número de parteLDHBdMasa de referencia
(g)
TipoP
C-LRGNN5401297215
65014108219
863161110333
1080201412366
121002518154134
161253222185229

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
C-LRGNN5
C-LRGNN6
C-LRGNN8
C-LRGNN10
C-LRGNN12
C-LRGNN16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L (o H1)
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

407
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12518

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo fijación Material de la manija Acero al carbono para estructura mecánica Tratamiento de superficie de agarre Cromado
Material de la sección de montaje Acero al carbono para estructura mecánica Sección de montaje Tratamiento superficial Cromado Método de montaje Ajuste de prensa

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico