(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de Metal - Por paquetes a granel.【50-100 piezas por paquete】

Arandelas de Metal - Por paquetes a granel.
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Paquete (50 piezas o 100 piezas)
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas de metal (paquetes a granel): imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PACK-PWTBAcero bajo en carbón(Óxido negro)
PACK-PWTMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-D-T
PACK-PWTB3-10-1

Número de parteDTPiezas en 1 paquete
Tipod
PACK-PWTB
PACK-PWTM
310   12 100 piezas
41012   23100 piezas
5 12   23100 piezas
  15  23100 piezas
6   20  350 piezas
8   20  350 piezas
10   20  350 piezas
[ ! ]Vendido solo por paquete

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACK-PWTB3-10-1
PACK-PWTB3-10-2
PACK-PWTB4-10-2
PACK-PWTB4-10-3
PACK-PWTB4-12-2
PACK-PWTB4-12-3
PACK-PWTB5-12-2
PACK-PWTB5-12-3
PACK-PWTB5-15-2
PACK-PWTB5-15-3
PACK-PWTB6-20-3
PACK-PWTB8-20-3
PACK-PWTB10-20-3
PACK-PWTM3-10-1
PACK-PWTM3-10-2
PACK-PWTM4-10-2
PACK-PWTM4-10-3
PACK-PWTM4-12-2
PACK-PWTM4-12-3
PACK-PWTM5-12-2
PACK-PWTM5-12-3
PACK-PWTM5-15-2
PACK-PWTM5-15-3
PACK-PWTM6-20-3
PACK-PWTM8-20-3
PACK-PWTM10-20-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Acabado superficial Grosor / Tolerancia de longitud

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101031Pavonado±0.08

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101032Pavonado±0.13

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101042Pavonado±0.13

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101043Pavonado±0.15

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101242Pavonado±0.13

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101243Pavonado±0.15

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101252Pavonado±0.13

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101253Pavonado±0.15

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101552Pavonado±0.13

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101553Pavonado±0.15

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102063Pavonado±0.15

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102083Pavonado±0.15

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020103Pavonado±0.15

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101031Niquelado sin electrolítico±0.08

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101032Niquelado sin electrolítico±0.13

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101042Niquelado sin electrolítico±0.13

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101043Niquelado sin electrolítico±0.15

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101242Niquelado sin electrolítico±0.13

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101243Niquelado sin electrolítico±0.15

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101252Niquelado sin electrolítico±0.13

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101253Niquelado sin electrolítico±0.15

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101552Niquelado sin electrolítico±0.13

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101553Niquelado sin electrolítico±0.15

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102063Niquelado sin electrolítico±0.15

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102083Niquelado sin electrolítico±0.15

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020103Niquelado sin electrolítico±0.15

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Tienen un diámetro exterior mayor y son más gruesas que las arandelas estándar. Estas arandelas están acabadas a presión, lo que las hace más económicas que las arandelas cortadas.

Ejemplo

Arandelas de metal (paquetes a granel): imagen relacionada
 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Material Acero bajo en carbono (equivalente a SPCC)
Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2 Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Cantidad Pack vendido
Dimensiones Método configurable Dimensión seleccionable Dureza(HRC) No endurecido Exactitud Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico