(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas niveladoras - tipo estándar.

Patas niveladoras - tipo estándar.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

· Escribe: Tipo de perno de ajuste
· Cuerpo material: Acero al carbón 1018, acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes de nivelación (tipo estándar), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Montajes para nivelación: tipo estándar: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NFJNEquivalente al acero bajo en carbón 1018Cromato trivalente
NFJNF
NFJNSAcero inoxidable 304Pulido electrolítico

Especificaciones

Número de parte-A
NFJN12-100
NFJNF10

-

80
 
 
■ Dimensión A seleccionable
Número de parteLCarga vertical permisibleMasa (g)Precio unitario
TipoM-ANFJN / NFJNSNFJNNFJNS
NFJN


(Acero inoxidable)
NFJNS
5 - 3040.51.515  
5 - 6070.519  
6 - 40512.121  
6 - 809128  
8 - 5068.13.950  
8 -100118.165  
10 - 7594.64.388  
10 -100119.6100  
12 - 50784.9142  
12 - 75103166  
12 -100128184  
12 -125153200  
12 -150178219  
16 - 751075.9287  
16 -100132317  
16 -130162356  
16 -150182383  
16 -180212422  
20 -1001358.8493  
20 -130165557  
20 -150185605  
20 -180215671  
 
 
■ Una dimensión configurable en incrementos de 10 mm
Número de parteUn incremento de 10 mmLPrecio unitario
TipoM
NFJNF1080~200A+19.6 
1280~250A+28 
1680~300A+32 
20110~300A+35 
[ ! ] Las puntas de los tornillos están pintadas.

Modificaciones

Montajes para nivelación: tipo estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NFJN5-30
NFJN5-60
NFJN6-40
NFJN6-80
NFJN8-50
NFJN8-100
NFJN10-75
NFJN10-100
NFJN12-50
NFJN12-75
NFJN12-100
NFJN12-125
NFJN12-150
NFJN16-75
NFJN16-100
NFJN16-130
NFJN16-150
NFJN16-180
NFJN20-100
NFJN20-130
NFJN20-150
NFJN20-180
NFJNF10-[80-200/10]
NFJNF12-[80-250/10]
NFJNF16-[80-300/10]
NFJNF20-[110-300/10]
NFJNS5-30
NFJNS5-60
NFJNS6-40
NFJNS6-80
NFJNS8-50
NFJNS8-100
NFJNS10-75
NFJNS10-100
NFJNS12-75
NFJNS12-100
NFJNS12-125
NFJNS12-150
NFJNS16-75
NFJNS16-100
NFJNS16-130
NFJNS16-150
NFJNS16-180
NFJNS20-100
NFJNS20-130
NFJNS20-150
NFJNS20-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Pies de diámetro D
(mm)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
Modificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente301.5305.45No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente301.5605.45No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente302.1405.46No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente302.1805.46No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente383.950118No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente383.9100118No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente384.3751110No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente384.31001110No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente604.9501812No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente604.9751812No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente604.91001812No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente604.91251812No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente604.91501812No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente755.9752016No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente755.91002016No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente755.91302016No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente755.91502016No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente755.91802016No provisto
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente758.81002020No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente758.81302020No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente758.81502020No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente758.81802020No provisto
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente384.380 ~ 2001110-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente604.980 ~ 2501812-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente755.980 ~ 3002016-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente758.8110 ~ 3002020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico301.5305.45-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico301.5605.45-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico302.1405.46-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico302.1805.46-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico383.950118-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico383.9100118-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico384.3751110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico384.31001110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico604.9751812-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico604.91001812-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico604.91251812-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico604.91501812-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico755.9752016-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico755.91002016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico755.91302016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico755.91502016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico755.91802016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico758.81002020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico758.81302020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico758.81502020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico758.81802020-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Tipo estándar Asa de ajuste de altura No provisto
Propiedades Estándar Mecanismo de giro No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico