(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de soporte para Husillos - Lado de soporte, tipo Bloque, Distancia corta entre agujeros de montaje, Producto C-Value.

Unidades de soporte para Husillos - Lado de soporte, tipo Bloque, Distancia corta entre agujeros de montaje, Producto C-Value.
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Escribe: Orificio de montaje lateral de soporte tipo paso estrecho
· Tratamiento de superficies: (Óxido negro)
· Rentable: Rentable
· Forma: Bloque
· Método de montaje: Montaje lateral

  • Componentes inCAD
Unidades de soporte/cuadrado/lado de soporte/agujero de montaje de paso estrecho/producto rentable: imagen relacionada
 
TipoMaterialTratamiento de superficies
C-BUFNEN 1.1191 equivalente.(Óxido negro)

Especificaciones

Número de pieza 
C-BUFN15(Lado de soporte, artículo separado)
■ Detalles de los componentes
NúmeroNombre de la piezaCantidad
Carcasa1
Rodamiento radial fabricado en el extranjero1
Anillo de retención (STWN, S)
1

Número de piezadLBHhB1H1PNVd1d2d 3Número de pieza del rodamientoAnillo de retenciónC-BUFN
TipoNúmeroPrecio unitario
C-BUFN108206039223432.54615226.6115.55B608ZZSTWN, S8 
121043253518261.5B6000ZZSTWN, S10 
1515704828403854326.5B6002ZZSTWN, S15 
20202688603452507028429146.68.5B6004ZZSTWN, S20 

Más información

Unidades de soporte / Cuadrado / Lado de soporte / Orificio de montaje Paso estrecho / Producto rentable: Imagen relacionada

 

Para obtener detalles sobre la precisión de la interfaz de montaje de los rodamientos de las unidades de soporte, consulte P.759
Tabla de compatibilidad de husillos de bolas P.756
Guarde los accesorios con cuidado ya que son necesarios al ensamblar.
El número 15 y el número 20 no se usan con tornillos de bola MISUMI. Consulte P.758 "Tabla de mapeo de husillo de bolas / unidad de soporte" para tornillos de bolas de terceros. Mire los diámetros del eje del tornillo de bola ø20, ø28, ø30 y ø32.

Información Técnica

Combinación de husillos de bolas y unidades de soporte

Es necesario verificar la compatibilidad al seleccionar unidades de soporte de husillo de bolas.

Al seleccionar unidades de soporte para husillos de bolas, tenga en cuenta que se pueden combinar si las dimensiones de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas [fig. 1] y el diámetro interior del rodamiento de la unidad de soporte [fig. 2] son ​​iguales.

¿Cómo seleccionar unidades de soporte compatibles con husillo de bolas?

Para garantizar la compatibilidad de la unidad de soporte con husillo de bolas, se recomienda seguir los pasos indicados en la siguiente tabla. (ejemplo: husillo de bolas serie BSS1505 y unidad de soporte BSW12, esta misma metodología se puede utilizar para configurar otras series de husillos de bolas y unidades de soporte).

  • Paso 1: confirme el diámetro del eje del husillo de bolas (ejemplo: 15 mm).
  • Paso 2: confirme la dimensión de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas (ejemplo: 12 mm).
  • Paso 3: determine el ID del rodamiento correspondiente de la unidad de soporte (ejemplo número 12).
Número de parte del tornillo de bolaClase de precisión C3BSX0601BSX0801
BSX0802
BSX1002
BSX1202
BSX1205
BSX1505
Clase de precisión C5BSS1002
BSS0802
BSS1202
BSS1004
BSS1205
BSS1204
BSS1210
BSS1010Paso 2
BSS15□□
BSS20□□BSS25□□
Clase de precisión C7BSST08022BSSE1002
BSST1004
BSSE0802
BSSE1202
BSSE1004
BSSE1205
BSSE1210
BSST12004
C-BSST1204
BSSE15□□
BSST15□□
BSSE20□□
BSST20□□
BSSE25□□
BSST25□□
Clase de precisión C10BSSR08□□
BSSZ08□□
C-BSS0802
BSSR10□□
BSSZ10□□
BSSR12□□
BSSZ12□□
BSSC1204
BSSR1405
BSSZ1405
BSSR15□□
BSSZ15□□
BSRB15□□
BSSR20□□
BSSZ20□□
BSBR20□□
BSSR25□□
BSSZ25□□
BSBR25□□
BSSR28□□
BSSZ28□□
BSSR32□□
BSSZ32□□
Pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas⌀6⌀8⌀10Paso 2
⌀12
⌀15⌀20⌀25
Unidades de soporte con IDNúmero 6Número 8SNumero 8Número 10SNúmero 1022Paso 3
N.° 12
152Número 20*N.° 25
Número 6LN. 10Número 15*

*Excepto C-BSFW15 y 20, C-BUFN15 y 20

Forma de las unidades de soporte.

Cuadrado
Redondo

Línea de unidades de soporte del lado fijo y del lado de soporte

El lado fijo es el lado que asegura el eje del husillo de bolas. El lado fijo normalmente representa el lado en el que está instalado el motor.

El lado de soporte simplemente soporta el eje del husillo de bolas y no está fijado a un eje del husillo de bolas.

Forma CaracterísticaProducto de lado fijoFotoProducto de lado fijoFotoMérito del cliente
CuadradoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Para uso en un espacio limitadoCompactoCompactoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Perfil bajoPerfil bajoSe pueden fabricar unidades de movimiento lineal de perfil más bajo.
Recomendado usarlo junto con tuerca compacta.
Paso de orificio de montaje pequeñoPaso de orificio de montaje pequeñoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con agujeros para pasadoresTipo estándar con anillo de retención[BSWG/BSWGN] Fácil localización de la vivienda.
[BTN/BTNM] Fácil de montar evitando que el rodamiento se caiga.
Tipo estándar con compuertaTipo estándar con compuertaNo es necesario diseñar un mecanismo amortiguador.
Soportes de servomotor de CALos husillos de bolas y el centrado del eje de los motores se aseguran únicamente montando y alineando un motor con un piloto incorporado.
RedondoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con anillo de retenciónFácil de montar y al mismo tiempo evita que se caigan los rodamientos de las unidades de soporte.

Proceso de instalación

Para obtener información sobre el proceso de instalación de las unidades de soporte de husillos de bolas, consideraciones de inspección y precauciones, haga clic aquí .

Precauciones en la instalación de la unidad de soporte

Al insertar tornillos de bolas en unidades de soporte lateral fijo, algunas cajas serán de ajuste deslizante y otras pueden ser cajas ligeras de ajuste a presión.

En caso de un ajuste a presión suave, no fuerce el rodamiento sobre el eje del tornillo de manera inclinada, ni golpee el aro interior del rodamiento ni la carcasa de la unidad de soporte.

Si hay alguna irregularidad entre el eje del tornillo y el anillo interior del rodamiento, no inserte el tornillo de bolas a la fuerza, retire el tornillo de inmediato y corrija la hinchazón del eje, luego intente volver a ensamblar.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
C-BUFN10
C-BUFN12
C-BUFN15
C-BUFN20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Altura del eje H
(mm)
Espesor L (o F)
(mm)
Ancho B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108222060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010252060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015282070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020342688

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Costo eficiente Costo eficiente Tipo Orificio de montaje lateral de soporte Tipo de paso estrecho A Tipo cuadrado
Método de montaje Montaje lateral Tratamiento de superficies Pavonado Material Acero al carbón 1045
Juego Lado de soporte solamente

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico