(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque, Producto C-Value.

Unidades de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque, Producto C-Value.
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar de lado fijo
· Tratamiento de superficies: (Óxido negro)
· Rentable: Rentable
· Forma: Bloque
· Método de montaje: Desde arriba

  • Componentes inCAD
Unidades de soporte/cuadrado/lado fijo/producto rentable: imagen relacionada
 
TipoMaterialTratamiento de superficies
Solo lado fijoSET lado fijo y lado soporte
C-BSWC-BSW-SETEN 1.1191 equivalente.EN 1.0038 equivalente.(Óxido negro)

Especificaciones

Número de pieza 
C-BSW15(Tipo único de lado fijo)
C-BSW15-SET(tipo de pieza SET)
■ Detalles de los componentes
NúmeroNombre de la piezaCantidad
Caja de rodamientos1
Fabricado en el extranjero
rodamiento de contacto angular Grado 5
1 juego
Cubierta1
Sello de aceite2
Tornillo de cabeza hueca hexagonal4
Collar2
Tuerca de cojinete (con jugada a balón parado)1
d=6 y 8 vienen con un sello de aceite .
No desarmar , , , y , ya que deben permanecer ensamblados.
Cuando se utiliza junto con un husillo de bolas MISUMI, hay un collar accesorio de unidad de soporte de repuesto.

Número de piezaLado de apoyo
SET
dLL1L2L3BHhB1H1Pd1d2M
(Rosca fina)
TAceite
Sello
Diámetro de eje aplicable
C-BSWC-BSW-SET
TipoNúmeroPrecio unitarioPrecio unitario
C-BSW6- SET
(Solo al comprar en juegos)
6205.5223.54225131820305.59.511M6 × 0.75129.5  
8S82372645232172526386.61111M8 × 1.01410  
811.5  
10S1024629.567043253624529M10 × 1.01612  
1014  
1212M12 × 1.01915  
15S152536580493041256011M15 × 1.02219.5  
1520  
2020421050109558562575M20 × 1.03025  

Unidades de soporte/cuadrado/lado fijo/producto rentable: imagen relacionada

Más información

Para obtener más información sobre los rodamientos, además de la precisión de la interfaz de montaje de las unidades de soporte, el collar incluido y la tuerca del rodamiento, consulte P.759
Tabla de compatibilidad de husillos de bolas P.756
Guarde los accesorios con cuidado ya que son necesarios al ensamblar.

Información Técnica

Combinación de husillos de bolas y unidades de soporte

Es necesario verificar la compatibilidad al seleccionar unidades de soporte de husillo de bolas.

Al seleccionar unidades de soporte para husillos de bolas, tenga en cuenta que se pueden combinar si las dimensiones de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas [fig. 1] y el diámetro interior del rodamiento de la unidad de soporte [fig. 2] son ​​iguales.

¿Cómo seleccionar unidades de soporte compatibles con husillo de bolas?

Para garantizar la compatibilidad de la unidad de soporte con husillo de bolas, se recomienda seguir los pasos indicados en la siguiente tabla. (ejemplo: husillo de bolas serie BSS1505 y unidad de soporte BSW12, esta misma metodología se puede utilizar para configurar otras series de husillos de bolas y unidades de soporte).

  • Paso 1: confirme el diámetro del eje del husillo de bolas (ejemplo: 15 mm).
  • Paso 2: confirme la dimensión de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas (ejemplo: 12 mm).
  • Paso 3: determine el ID del rodamiento correspondiente de la unidad de soporte (ejemplo número 12).
Número de parte del tornillo de bolaClase de precisión C3BSX0601BSX0801
BSX0802
BSX1002
BSX1202
BSX1205
BSX1505
Clase de precisión C5BSS1002BSS0802
BSS1202
BSS1004
BSS1205
BSS1204
BSS1210
BSS1010Paso 2
BSS15□□
BSS20□□BSS25□□
Clase de precisión C7BSST08022BSSE1002
BSST1004
BSSE0802
BSSE1202
BSSE1004
BSSE1205
BSSE1210
BSST12004
C-BSST1204
BSSE15□□
BSST15□□
BSSE20□□
BSST20□□
BSSE25□□
BSST25□□
Clase de precisión C10BSSR08□□
BSSZ08□□
C-BSS0802
BSSR10□□
BSSZ10□□
BSSR12□□
BSSZ12□□
BSSC1204
BSSR1405
BSSZ1405
BSSR15□□
BSSZ15□□
BSRB15□□
BSSR20□□
BSSZ20□□
BSBR20□□
BSSR25□□
BSSZ25□□
BSBR25□□
BSSR28□□
BSSZ28□□
BSSR32□□
BSSZ32□□
Pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas⌀6⌀8⌀10Paso 2
⌀12
⌀15⌀20⌀25
Unidades de soporte con IDNúmero 6Número 8SNumero 8Número 10SNúmero 1022Paso 3
N.° 12
152Número 20*N.° 25
Número 6LN. 10Número 15*

*Excepto C-BSFW15 y 20, C-BUFN15 y 20

Forma de las unidades de soporte.

Cuadrado
Redondo

Línea de unidades de soporte del lado fijo y del lado de soporte

El lado fijo es el lado que asegura el eje del husillo de bolas. El lado fijo normalmente representa el lado en el que está instalado el motor.

El lado de soporte simplemente soporta el eje del husillo de bolas y no está fijado a un eje del husillo de bolas.

Forma CaracterísticaProducto de lado fijoFotoProducto de lado fijoFotoMérito del cliente
CuadradoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Para uso en un espacio limitadoCompactoCompactoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Perfil bajoPerfil bajoSe pueden fabricar unidades de movimiento lineal de perfil más bajo.
Recomendado usarlo junto con tuerca compacta.
Paso de orificio de montaje pequeñoPaso de orificio de montaje pequeñoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con agujeros para pasadoresTipo estándar con anillo de retención[BSWG/BSWGN] Fácil localización de la vivienda.
[BTN/BTNM] Fácil de montar evitando que el rodamiento se caiga.
Tipo estándar con compuertaTipo estándar con compuertaNo es necesario diseñar un mecanismo amortiguador.
Soportes de servomotor de CALos husillos de bolas y el centrado del eje de los motores se aseguran únicamente montando y alineando un motor con un piloto incorporado.
RedondoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con anillo de retenciónFácil de montar y al mismo tiempo evita que se caigan los rodamientos de las unidades de soporte.

Ejemplo de aplicación


Aparato para levantar
  • Dispositivo elevador de stock
  • Levante en incrementos escalonados para cada inserción de trabajo.
  • Posicionamiento de media precisión/baja frecuencia

Proceso de instalación

Para obtener información sobre el proceso de instalación de las unidades de soporte de husillos de bolas, consideraciones de inspección y precauciones, haga clic aquí .

Precauciones en la instalación de la unidad de soporte

Al insertar tornillos de bolas en unidades de soporte lateral fijo, algunas cajas serán de ajuste deslizante y otras pueden ser cajas ligeras de ajuste a presión.

En caso de un ajuste a presión suave, no fuerce el rodamiento sobre el eje del tornillo de manera inclinada, ni golpee el aro interior del rodamiento ni la carcasa de la unidad de soporte.

Si hay alguna irregularidad entre el eje del tornillo y el anillo interior del rodamiento, no inserte el tornillo de bolas a la fuerza, retire el tornillo de inmediato y corrija la hinchazón del eje, luego intente volver a ensamblar.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
C-BSW6
C-BSW6-SET
C-BSW8
C-BSW8-SET
C-BSW8S
C-BSW8S-SET
C-BSW10
C-BSW10-SET
C-BSW10S
C-BSW10S-SET
C-BSW12
C-BSW12-SET
C-BSW15
C-BSW15-SET
C-BSW15S
C-BSW15S-SET
C-BSW20
C-BSW20-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Altura del eje H
(mm)
Espesor L (o F)
(mm)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Diámetro del eje aplicable del sello de aceite
(φ)
Juego
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106132042186916879.5Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106132042186916879.5Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081723523080308011.5Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081723523080308011.5Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081723523080308010Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081723523080308010Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102524705250290514Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102524705250290514Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102524705250290512Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102524705250290512Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122524705740343015Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122524705740343015Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10153025806580441020Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10153025806580441020Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10153025806580441019.5Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10153025806580441019.5Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020304295165201176025Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020304295165201176025Un conjunto de lados fijos y de soporte

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Unidades de soporte / Cuadrado / Lado fijo / Producto rentable: imagen relacionada

 

Información básica

Costo eficiente Costo eficiente Tipo Tipo estándar de lado fijo A Tipo cuadrado
Método de montaje Desde arriba Tipo de rodamiento Rodamiento de contacto angular Precisión de rodamiento Clase 5 (ABEC-5)
Tratamiento de superficies Pavonado Material Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico