(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías Lineales Miniatura - Con bloque estándar largo, riel ancho.

Guías Lineales Miniatura - Con bloque estándar largo, riel ancho.
  • Incremento de Especificaciones

Guías lineales miniatura con un diseño de bloque más largo que el estándar. sobre un perfil ancho y bajo. Disponible solo en acero inoxidable. Su diseño le permite tener una mayor carga y momentos permisibles que el modelo estándar. Precarga, precisión y tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque largo: imagen relacionada
[!] Para L configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la siguiente tabla. Para más detalles, haga clic aquí .

· Materiales
[ M ] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligeraLiquidación leve
Alto gradoGrado de precisiónGrado estándar
Industria
Materiales estándares
⑤Acero inoxidable duro 304
56HRC or more
SSELBWSSELBWVSSELBWZSeleccionable1
SSEL2BWSSEL2BWVSSEL2BWZ2
SSELBWLSSELBWLVSSELBWLZConfigurable1
SSEL2BWLSSEL2BWLVSSEL2BWLZ2
 Acero al carbón
58HRC or more
SELBWSELBWVSELBWZSeleccionable1
SEL2BWSEL2BWVSEL2BWZ2
SELBWLSELBWLVSELBWLZConfigurable1
SEL2BWLSEL2BWLVSEL2BWLZ2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80 °C

 

Especificaciones

Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque largo: imagen relacionada
[ ! ]Para L configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para obtener más detalles, haga clic aquí.
Número de piezaLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoHWL1BCSxℓL2KCbW1W2H1Californiaorificio escariadoFG
d1xd2xh
SSELBW
SSEL2BW
SSELBWL
SSEL2BWL
SSELBWV
SSEL2BWV
SSELBWLV
SSEL2BWLV
SSELBWZ
SSEL2BWZ
SSELBWLZ
SSEL2BWLZ
980 to 290
(110)
2543.51919M3 × 332.570.3145.55.20.53.5 × 6 × 3.23010
1280 to 290
(110)
3051.62324M3 × 340.690.31867.50.53.5 × 6 × 4.53010
14110 to 470
(150)
4061.62828M3 × 3.547.4110.524880.54.5 × 8 × 4.54015
16110 to 670
(190)
6074.94535M4 × 4.559.9130.54299.50.54.5 × 8 × 4.54015
[!] Dimensión L: Las dimensiones entre () son para la longitud mínima del riel del tipo de 2 bloques

Materiales

[ M ] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligeraLiquidación leve
Alto gradoGrado de precisiónGrado estándar
⑤Acero inoxidable duro 304
Mínimo 56HRC
SSELBWSSELBWVSSELBWZSeleccionable1
SSEL2BWSSEL2BWVSSEL2BWZ2
SSELBWLSSELBWLVSSELBWLZConfigurable1
SSEL2BWLSSEL2BWLVSSEL2BWLZ2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80 °C
 
Número de piezaL 
SSELBW12
Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque largo: imagen relacionada RSELBW12
Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque largo: imagen relacionada SSELBW12L
Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque largo: imagen relacionada SSELBW12G



200
200
200
200

(Baja temperatura de cromado negro)
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Chapado cromado negro a baja temperatura y varios tipos de grasa disponibles como alternativa.
Para días de envío, precio y rendimiento, >>P. 531

■Precauciones de uso
[ ! ]Los bloques están equipados con retenedores (alambre) para evitar que las bolas se caigan.
Para ver un manejo adecuado del bloque, haga clic aquí.
[ ! ]Las aberturas y precisiones radiales no están garantizadas si los bloques y los rieles se intercambian con las combinaciones de los juegos originales.
[!]Se proporcionan ranuras rectas en los planos de referencia. Asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia cuando los use.
[!] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[! ] La precisión de las guías lineales está garantizada después de montar el riel (después de apretar los tornillos en el riel y empujarlo sobre el plano de referencia).
Una pequeña flexión del riel se ajustará después de montarlo, y esto no afectará el rendimiento.
■ otros
· Lleno de grasa a base de jabón de litio (Grasa Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
· Para los cálculos de la vida útil, haga clic aquí o utilice nuestro software gratuito en http://www.misumiusa.com/lg-bs_software/

Lista de precios

HLPrecio unitario
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
SSELBWSSEL2BWSSELBWZSSEL2BWZSELBWSEL2BWSELBWZSEL2BWZ
980    
110        
140        
170        
200        
230        
260        
290        
1280    
110        
140        
170        
200        
230        
260        
290        
14110    
150        
190        
230        
270        
310        
350        
390        
430        
470        
16110    
150    
190        
230        
270        
310        
350        
390        
430        
470        
510        
550        
590        
630        
670        

■ Dimensión L de tipo configurable (incremento de 1 mm)
HPrecio unitario
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
SSELBWLSSEL2BWLSELBWL
SELBWLZ
SEL2BWL
SEL2BWLZ
SSELBWLZSSEL2BWLZ
9    
12    
14    
16    
[ ! ] Para calcular el precio del tipo de precisión y configurable de dimensión L, utilice el sitio web de Misumi. Http: //www.misumiusa.com/lg-bs_software/

■Precio de bloque adicional (mismo precio para grado alto/estándar)
HB3: sumador de preciosB4: sumador de precios
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
9    
12    
14    
16    
[!] El precio unitario para el tipo de precisión es el precio anterior x1,2. (Redondea a la decena de JPY más cercana).

Modificaciones

Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque largo: imagen relacionada

Más información

■ Características: riel ancho, tipo bloque largo de especificaciones estándar de la industria. Clasificaciones de carga más altas y momentos permitidos que los bloques estándar.

Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque largo: imagen relacionada
haga clic aquí


■Longitud de riel más corta seleccionable para B3/B4
HB3
(3 bloques)
B4
(4 bloques)
9170200
12200260
14230310
16270350
Guías lineales en miniatura: riel ancho, bloque largo: imagen relacionada

Información Técnica

Características de las guías lineales.

  • Las guías lineales utilizan bolas de acero que ruedan sobre pistas de rodadura del suelo y las bolas se recirculan mediante tapas de retorno de plástico.
  • Los sellos de los extremos evitan que entren materiales extraños en los bloques.
  • Las capacidades de carga son las mismas para las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral). Se puede utilizar en cualquier orientación.

Precarga (Juego radial)

tipo de guíaPrecargaAltura H
Dimensión
Juego radial
(µm)
Guía lineal en miniaturaPrecarga ligera6 to 20-3 to 0
Liquidación leve0 to 15
  • La holgura y la precarga de las guías lineales MISUMI se controlan con ajustes diminutos del tamaño de la bola.
  • La precarga (juego negativo) producirá una mayor rigidez y una menor deformación elástica.
  • En general, seleccionar algunas precargas tendría un efecto positivo en la precisión y vida útil de las guías lineales.
  • Los bloques y rieles fabricados por MIUSMI garantizan un juego radial (precarga) y precisión propios de los conjuntos de bloques y rieles. Asegúrese de utilizar los bloques y rieles en juegos.

tipos de grasas

Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.

GrasaGuia linealmodelo de grasaCaracterísticas
EstándarMiniaturaGrasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi)Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque.
Miniatura con unidad de lubricación MXMP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy)Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento.
Carga media
Carga pesada
Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu)Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas.
Tipo LCarga miniatura/mediana/pesadaET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi)Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad.
También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación.

Mantenimiento

La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.

La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.

Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.

Intervalos de lubricación recomendados

Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.

* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.

Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.

Cargas permitidas

HCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
C (dinámico)
kN
Co (estático)
kN
MA
N⋅m
MB
N⋅m
MC
N⋅m
Bloque
kg
Carriles guía
kg/m
91.74.012.112.128.80.0350.50
122.65.320.220.249.50.060.96
143.98.538.638.6104.60.121.40
167.214.386.086.0305.20.232.95

kgf = N · 0,101972

kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton

Información de Soporte

Información sobre la vida útil

Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .

Información sobre los orificios de montaje

Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .

Información de instalación

Para más información sobre la instalación haga clic aquí .

Precauciones

Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:

Tenga cuidado al quitar los bloques.

Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.

Los bloques y rieles no se venden por separado.

Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.

Por favor no lo reemplace con otro producto.

El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.

Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.

Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".

Por favor no agregue rieles

Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.

Asegure todos los orificios de montaje del riel.

La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSEL2BW9-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BW9G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BW9L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BW12-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BW12G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BW12L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BW14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BW14G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BW14L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BW16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BW16G-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BW16L-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BWL9-[111-289/1]
SSEL2BWL9G-[111-289/1]
SSEL2BWL9L-[111-289/1]
SSEL2BWL12-[111-289/1]
SSEL2BWL12G-[111-289/1]
SSEL2BWL12L-[111-289/1]
SSEL2BWL14-[151-469/1]
SSEL2BWL14G-[151-469/1]
SSEL2BWL14L-[151-469/1]
SSEL2BWL16-[191-669/1]
SSEL2BWL16G-[191-669/1]
SSEL2BWL16L-[191-669/1]
SSEL2BWLV9-[111-289/1]
SSEL2BWLV9G-[111-289/1]
SSEL2BWLV9L-[111-289/1]
SSEL2BWLV12-[111-289/1]
SSEL2BWLV12G-[111-289/1]
SSEL2BWLV12L-[111-289/1]
SSEL2BWLV14-[151-469/1]
SSEL2BWLV14G-[151-469/1]
SSEL2BWLV14L-[151-469/1]
SSEL2BWLV16-[191-669/1]
SSEL2BWLV16G-[191-669/1]
SSEL2BWLV16L-[191-669/1]
SSEL2BWLZ9-[111-289/1]
SSEL2BWLZ9G-[111-289/1]
SSEL2BWLZ9L-[111-289/1]
SSEL2BWLZ12-[111-289/1]
SSEL2BWLZ12G-[111-289/1]
SSEL2BWLZ12L-[111-289/1]
SSEL2BWLZ14-[151-469/1]
SSEL2BWLZ14G-[151-469/1]
SSEL2BWLZ14L-[151-469/1]
SSEL2BWLZ16-[191-669/1]
SSEL2BWLZ16G-[191-669/1]
SSEL2BWLZ16L-[191-669/1]
SSEL2BWV9-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWV9G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWV9L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWV12-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWV12G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWV12L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWV14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWV14G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWV14L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWV16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BWV16G-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BWV16L-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Precarga Estándares de exactitud Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)7W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)9W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)12W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraGrado de precisión (más alto)15W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar

Cargando…

 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque Bloque largo Tipo de carril Ancho
Material Acero inoxidable Alineación de bolas Tipo miniatura Retenedores Ninguno
Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales MISUMI.
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales MISUMI.
質問: Caucho nitrilo (NBR)
回答: Caucho nitrilo (NBR)