(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque estándar. Es uno de los modelos más utilizados en diferentes aplicaciones. Precarga y precisión configurables. Tipo de lubricante seleccionable, incluso con accesorio de lubricación constante MX. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SSE2B13-95
Para L Configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, haga clic aquí .
Numero de parte | L | Dimensión de bloque | Dimensión del riel de guía | |||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | California | Orificio escariado | F | G | |||
d 1x d 2x h | ||||||||||||||||||||
SSEB SSE2B SSEBL SSE2BL | SSEBV SSE2BV SSEBLV SSE2BLV | SSEBZ SSE2BZ SSEBLZ SSE2BLZ | - | 6 | 25~100 (70) | 12 | 17.4 | 8 | - | M2x1.5 | 9.7 | 4.5 | 0.3 | 5 | 3.5 | 4 | 0.3 | 2.4x3.5x1 | 15 | 5 |
8 | 40~130 (70) | 17 | 23.6 | 12 | 8 | M2x2.5 | 13.6 | 6.5 | 0.3 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 | ||||
En blanco : ninguno -MX: provisto | 10 | 35~275 (75) | 20 | 30 | 15 | 10 | M3x3 | 19 | 7.8 | 0.3 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | |||
13 | 45~470 (95) | 27 | 33.9 | 20 | 15 | M3x3.5 | 19.9 | 10 | 0.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | ||||
16 | 70~670 (110) | 32 | 42.4 | 25 | 20 | M3x4 | 27.4 | 12 | 0.5 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 | ||||
20 | 100~700 (160) | 40 | 50 | 30 | 25 | M4x6 | 34.6 | 15 | 0.5 | 20 | 10 | 11 | 0.5 | 6x9.5x5.5 | 60 | 20 |
Material Dureza | Tipo | MX (Unidad de lubricación) | Dimensión L | Número de bloques | ||
Precarga ligera | Liquidación leve | |||||
Alto grado | Grado de precisión | Grado estándar | ||||
Acero inoxidable 56HRC min. | SSEB | SSEBV | SSEBZ | En blanco : ninguno -MX: provisto | Seleccionable | 1 |
SSE2B | SSE2BV | SSE2BZ | 2 | |||
SSEBL | SSEBLV | SSEBLZ | Configurable | 1 | ||
SSE2BL | SSE2BLV | SSE2BLZ | 2 |
Numero de parte | - | L | |
SSEB10 RSEB10 SSEB10L SSEB10G | - - - - | 275 75 75 75 | (Chapado en cromo negro de baja temperatura) (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) |
H | B3 (3 bloques) | B4 (4 bloques) |
6 | 85 | - |
8 | 85 | 115 |
10 | 115 | 155 |
13 | 145 | 170 |
16 | 190 | 230 |
20 | 220 | 280 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SSE2B13-95 |
Cargando…
Cuando se selecciona WC, asegúrese de que la cantidad del pedido sea múltiplo de 2
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente