(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Robot de un solo eje - tipo correa RSB2

Robot de un solo eje - tipo correa RSB2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

Capacidad de carga máxima: 20 kg (horizontal) Carrera: 150 a 3050 mm Máx. Velocidad: 1875 mm / seg.

(i)Advertencia

  • Los cables de E / S o de comunicación no están incluidos en el modelo estándar. Asegúrese de seleccionar los cables necesarios con las opciones de modificación.
  • Debido a una circunstancia del proveedor, los días de envío se han cambiado temporalmente. Confirme el tiempo de entrega del sistema.
Single Axis Robots RSB2 - Tipo de correa -: Imagen relacionada
■ Componentes: actuador, controlador, cable, (batería), (filtro de ruido)
■ accesorios
[ A ] AccesoriosEspecificaciones de E / S del controlador
NPN, PNPCC-LinkDeviceNet
-Conector CC-LinkConector DeviceNet
Manual de instrucciones (CD-ROM), conector de alimentación, conector ficticio

■ Material del robot / tratamiento de superficie
ComponentesCarril de guíaControl deslizanteCubierta
[M] MaterialAceroAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficies-AnodizarAnodizar

Especificaciones

Número de parte-Montaje del motor
Posición
-Controlador
Tipo
-I/O
Tipo
-Filtro de ruido-Longitud del cable-Carrera
RSB2-L-C21A-N-F1-5-2550

■ For General Use
ManejarMotorDetección de posiciónTemperatura ambiente de funcionamiento, humedad
BandaAC Servo
100W
Resolver0~40°C/35~85%RH
(Sin condensación)

■ Standard Specifications FAQ>>Click here
TipoCinturón (mm)RepetibilidadCapacidad máxima de carga (kg)
(Solo horizontal)
Carrera
(mm)
Vida útil nominal (nota)Controlador
Fuente de alimentación de entrada
Punto de posicionamiento máximo
RSB2Plomo 25 equivalente±0.0420150~3050
(Pitch 100)
10,000kmAC100V~115V
AC200~230V
±10%
255 puntos
(Note) Reference running life value with the max. overhang load on the guides.

■ Dimensions / Mass
TYPEDimensiones / masaCarrera (mm)
1502002503003504004505005506006507007508008509009501000105011001150120012501300135014001450150015501600
RSB2L (mm)4885385886386887387888388889389881038108811381188123812881338138814381488153815881638168817381788183818881938
M (mm)6810121416182022
A (mm)-5010015020050100150200501001502005010015020050100150200501001502005010015020050
B (mm)12345678
C (mm)2404206007809601140
D (mm)-240420600
E (mm)------------------------------
F (mm)23
Masa (kg)9.610.210.811.41212.513.113.714.314.915.51616.617.217.818.41919.520.220.721.321.922.523.123.724.224.825.42626.6
 16501700175018001850190019502000205021002150220022502300235024002450250025502600265027002750280028502900295030003050 
L (mm)19882038208821382188223822882338238824382488253825882638268827382788283828882938298830383088313831883238328833383388 
M (mm)2224262830323436 
A (mm)10015020050100150200501001502005010015020050100150200501001502005010015020050100 
B (mm)89101112131415 
C (mm)1140 
D (mm)6007809601140 
E (mm)-240420600780 
F (mm)34 
Masa (kg)27.227.728.328.929.530.130.731.331.932.43333.634.234.835.435.936.537.137.738.338.939.44040.641.241.842.44343.6 
Número de parteSelección
TipoPosición de montaje del motorControlador ( [!] 1)Módulo de E / SSin / sin filtro de ruido ( [!] 2)CableCarrera (mm)
RSB2Motor a la izquierda horizontal: L
Motor horizontal derecho: R
Motor superior izquierdo: LU
Motor arriba a la derecha: RU
Motor izquierdo abajo: LD
Motor abajo a la derecha: RD
Especificaciones
Fuente de alimentación
Codificadores absolutos
(con batería de almacenamiento de datos)
Tipo incremental
Especificaciones
AC100V~C21AC21B
AC200~230VC22AC22B
NPN: N
PNP: P
CC-LINK: C
DeviceNet: D
Ninguna: F0
Incluido: F1
Especificaciones >> Haga clic aquí
EstándarFlexible
3,5 m: 33,5 m: R3
5 m: 55 m: R5
10 m: 1010 m: R10
150~3050
(Incremento de 100 mm)
( [!] 1) Los controladores se envían con parámetros preestablecidos para cada tipo.
( [!] 2) Se requiere un filtro de ruido para este producto. Cuando el cliente compre el filtro de ruido por separado, seleccione "ninguno". Asegúrese de instalar un amortiguador de sobretensiones en el lado primario de un filtro de ruido. Para más detalles, consulte el Manual de instrucciones.

Modificaciones

Single Axis Robots RSB2 - Tipo de correa -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSB2-L-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-L-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-L-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-L-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LD-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LD-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LU-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LU-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-LU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-R-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-R-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-R-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-R-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RD-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RD-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RU-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RU-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
RSB2-RU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550,​2600,​2650,​2700,​2750,​2800,​2850,​2900,​2950,​3000,​3050]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Fuente de alimentación de entrada Dirección de montaje del motor Agregar filtro de ruido (0: No, 1: Sí) Longitud del cable (cable flexible)
(m)
Longitud del cable (cable estándar)
(m)
Módulo de E / S
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Izquierda horizontal0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Izquierda horizontal0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VIzquierda horizontal0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VIzquierda horizontal0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Abajo a la izquierda0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Abajo a la izquierda0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VAbajo a la izquierda0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VAbajo a la izquierda0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Parte superior izquierda0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Parte superior izquierda0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VParte superior izquierda0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VParte superior izquierda0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Derecho horizontal0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Derecho horizontal0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VDerecho horizontal0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VDerecho horizontal0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Boton derecho0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Boton derecho0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VBoton derecho0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VBoton derecho0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Justo arriba0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050-Justo arriba0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VJusto arriba0 ~ 1-3 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

22 Días o más

150 ~ 3050AC monofásica 200-230 VJusto arriba0 ~ 13 ~ 10-CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP

Cargando…

  1. 1

Más información

Single Axis Robots RSB2 - Tipo de correa -: Imagen relacionada
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Deslizadores Max. Rango de masa transportable (horizontal)(kg) 10.1~20.0
Max. Masa transportable (horizontal)(kg) 20 Método de manejo Cinturones Guía de soporte Incluido
Dirigir(mm) 25 equivalentes Detector de posición Tipo incremental de resolución Ancho de la mesa(mm) 146
Freno No provisto Longitud de la mesa(mm) 90 Especificaciones ambientales Especificacion estandar
Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±40 Velocidad máxima(mm / seg) 1875 Numero de tablas 1 pieza
Momento estático admisible MP(N•m) 227 Momento estático admisible MY(N•m) 226 Momento estático admisible MR(N•m) 199