(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Robot monoeje - tipo varilla RSDG3 con guía de apoyo

Robot monoeje - tipo varilla RSDG3 con guía de apoyo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Incremento de Especificaciones

Capacidad máxima de carga: 60 kg (horizontal) / 28,5 kg (vertical) Máx. Fuerza de empuje: 900 N Carrera: 50 a 300 mm Máx. Velocidad: 300 mm / seg.

(i)Advertencia

  • Los cables de E / S o de comunicación no están incluidos en el modelo estándar. Asegúrese de seleccionar los cables necesarios con las opciones de modificación.
Single Axis Robots RSDG3 - Tipo de varilla con guía de soporte -: Imagen relacionada
■Components: Actuator, Controller, Cable
■Accessories
[ A ] Accesorios Especificaciones de E / S del controlador
NPN, PNP CC-Link DeviceNet
Manual de instrucciones (CD-ROM), conector de alimentación, conector simulado, 6 tuercas de montaje
- Conector CC-Link Conector DeviceNet

■Robot Material / Surface Treatment
Componentes Cuerpo varilla Cubierta Eje Buje de bolas
[M] Material Aluminio Acero Resina C ABS Acero Acero
[ S ] Tratamiento de superficies Pintura acrilica - - - -

Especificaciones

Número de parte-Dirección de montaje del motor-Controlador-Módulo de E / S-Longitud del cable-Carrera 
RSD306B-U
-C1-N-3-200(Posición de montaje del motor: U)
RSD306B 
-C1-N-3-200(Posición de montaje del motor: directo)
RSD306B-U
-P1  -3-200(Posición de montaje del motor: U, controlador: P1)

■ Especificaciones generales
Tornillo de bolaMotorDetector de posiciónTemperatura ambiente de funcionamiento, humedad
Ø12
(C10 enrollado)
Paso a pasoResolver
(Incremental)
0~40°C, 35~85%RH
(Sin condensación)

■ Especificaciones estándar Preguntas frecuentes >> Haga clic aquí
TipoGuía (mm)Repetibilidad
Precisión de posicionamiento (mm)
Capacidad máxima de carga (kg)Max. Fuerza de empuje
(N)
Vida corriente clasificada
[ ! ]1
Movimiento perdido (mm)Barra de precisión no rotacional (grados)Carrera (mm)Max. Velocidad [! ] 2
(mm / seg)
Fuente de alimentación de entradaPunto de posicionamiento máximo
HorizontalVertical
RSDG302±0.026028.59005,000km o más0.1 o menos±0.0550~300
(Paso 50)
~50DC24V
±10%
255 puntos
065518.5550~150
12508.5250~300
[ ! ]1. La vida útil en el uso vertical puede variar según la capacidad de carga. Consulte la "Tabla de vida útil".
[ ! ]2. Las velocidades máximas pueden variar según la capacidad de carga. Consulte la tabla "Velocidad - Capacidad de carga máxima".

■ Dimensiones / masa
TipoDimensiones / masaPosición de montaje del motor: directoPosición de montaje del motor: superior
Carrera (mm)Carrera (mm)
5010015020025030050100150200250300
RSDG3L 1 (mm)183223283333383433183223283333383433
L (mm)280.5330.5380.5430.5480.5530.5227.5277.5327.5377.5427.5477.5
Masa (kg)3.13.64.1 4.555.53.33.84.34.75.25.7
[ ! ]El freno agrega 0.2 kg a la masa total.

Número de parteSelección
TipoGuía (mm)Con o sin freno ( [!] 1)Posición de montaje del motorControlador ( [!] 2)Módulo de E / SLongitud del cable (m)Carrera (mm)
RSDG302Ninguno: dejar en blanco
Incluido: B
Montaje directo: dejar en blanco
Montaje superior: U
Control de puntos: C1
Control de pulso: P1
(DC24V ±10%)
NPN: N
PNP: P
CC-Link: C
DeviceNet: D
1
3
5
10
(Cable flexible)
50~300
(Incremento de 50 mm)
06
12
( [!] 1) Elija la opción "Freno" para usar en aplicaciones verticales.
( [!] 2) Cuando se selecciona el controlador de tipo tren de pulsos, no se requiere la selección de tipo de E / S.

Modificaciones

Single Axis Robots RSDG3 - Tipo de varilla con guía de soporte -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSDG302-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG302-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG302-U-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG302-U-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG302B-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG302B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG302B-U-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG302B-U-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG306-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG306-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG306-U-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG306-U-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG306B-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG306B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG306B-U-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG306B-U-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG312-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG312-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG312-U-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG312-U-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG312B-C1-[C,​D,​N,​P]-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG312B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG312B-U-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
RSDG312B-U-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Freno Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Especificaciones ambientales Velocidad máxima
(mm / seg)
Tipo de controlador Dirección de montaje del motor #5 #6 Longitud del cable
(m)
Módulo de E / S
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.06020.1~50.028.52No provisto501~1000900-50Control de punto (C1)Recto--1 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.06020.1~50.028.52No provisto501~1000900-50Control de pulso (P1)Recto--1 ~ 10-
1 Pieza(s)

17 Días o más

-50.1~100.06020.1~50.028.52No provisto501~1000900Especificacion estandar50Control de punto (C1)Parte superior1 ~ 1050 ~ 300--
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.06020.1~50.028.52No provisto501~1000900Especificacion estandar50Control de pulso (P1)Parte superior--1 ~ 10-
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.06020.1~50.028.52Incluido501~1000900-50Control de punto (C1)Recto--1 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.06020.1~50.028.52No provisto501~1000900-50Control de pulso (P1)Recto--1 ~ 10-
1 Pieza(s)

17 Días o más

-50.1~100.06020.1~50.028.52No provisto501~1000900Especificacion estandar50Control de punto (C1)Parte superior1 ~ 1050 ~ 300--
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.06020.1~50.028.52No provisto501~1000900Especificacion estandar50Control de pulso (P1)Parte superior--1 ~ 10-
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.05510.1~20.018.56No provisto501~1000550-150Control de punto (C1)Recto--1 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.05510.1~20.018.56No provisto501~1000550-150Control de pulso (P1)Recto--1 ~ 10-
1 Pieza(s)

17 Días o más

-50.1~100.05510.1~20.018.56No provisto501~1000550Especificacion estandar150Control de punto (C1)Parte superior1 ~ 1050 ~ 300--
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.05510.1~20.018.56No provisto501~1000550Especificacion estandar150Control de pulso (P1)Parte superior--1 ~ 10-
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.05510.1~20.018.56Incluido501~1000550-150Control de punto (C1)Recto--1 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.05510.1~20.018.56No provisto501~1000550-150Control de pulso (P1)Recto--1 ~ 10-
1 Pieza(s)

17 Días o más

-50.1~100.05510.1~20.018.56No provisto501~1000550Especificacion estandar150Control de punto (C1)Parte superior1 ~ 1050 ~ 300--
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30050.1~100.05510.1~20.018.56No provisto501~1000550Especificacion estandar150Control de pulso (P1)Parte superior--1 ~ 10-
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30020.1~50.0505.1~10.08.512No provisto201~300250-300Control de punto (C1)Recto--1 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30020.1~50.0505.1~10.08.512No provisto201~300250-300Control de pulso (P1)Recto--1 ~ 10-
1 Pieza(s)

17 Días o más

-20.1~50.0505.1~10.08.512No provisto201~300250Especificacion estandar300Control de punto (C1)Parte superior1 ~ 1050 ~ 300--
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30020.1~50.0505.1~10.08.512No provisto201~300250Especificacion estandar300Control de pulso (P1)Parte superior--1 ~ 10-
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30020.1~50.0505.1~10.08.512Incluido201~300250-300Control de punto (C1)Recto--1 ~ 10CC-Link / DeviceNet / NPN / PNP
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30020.1~50.0505.1~10.08.512No provisto201~300250-300Control de pulso (P1)Recto--1 ~ 10-
1 Pieza(s)

17 Días o más

-20.1~50.0505.1~10.08.512No provisto201~300250Especificacion estandar300Control de punto (C1)Parte superior1 ~ 1050 ~ 300--
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 30020.1~50.0505.1~10.08.512No provisto201~300250Especificacion estandar300Control de pulso (P1)Parte superior--1 ~ 10-

Cargando…

  1. 1

Más información

Single Axis Robots RSDG3 - Tipo de varilla con guía de soporte -: Imagen relacionada
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Varillas Método de manejo Tornillos de bolas rodadas
Guía de soporte Incluido Fuente de alimentación de entrada DC24V Detector de posición Tipo incremental de resolución
Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±20 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::40