(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezas micrométricas - carrera +/ - 6,5 mm

Cabezas micrométricas - carrera +/ - 6,5 mm
  • Descuento por volumen

Cabezas micrométricas
Tipo: sinfín de alimentación para escenario
· Carrera (movimiento estándar·grueso) (mm): ±6.5 mm

  • Componentes inCAD

PDF

ステージメンテナンス部品 標準マイクロメーターヘッド:Related Image
・Materials
[ M ] Material: Spindle: SKS, Handle: SUM, Nut / Thread: Low Cadmium Brass
[ A ] Accessories: Dedicated Wrench (W/ Nut Type only)
TypeSpindleMain Body
[ M ]Material[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
MCMH416 Stainless SteelSUM43Trivalent Chromate

Especificaciones

Número de parte
MCMH6
Número de parteCarrera (mm)Graduación Mínima (mm)Distancia de recorrido por rotación (mm)Peso (kg)
TipoNo.
MCMH6±6.50.010.50.03
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCMH6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Lista de precios

Tasa de descuento por volumen ( [!] Redondea hacia abajo al yen más cercano) P.89
· MCLN1~12
Cantidad1~910~19
Tasa de descuentoPrecio unitario10%
Días para enviarEstándar5 días adicionales
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Example

ステージメンテナンス部品 標準マイクロメーターヘッド:Related Image
ステージメンテナンス部品 標準マイクロメーターヘッド:Related Image
ステージメンテナンス部品 標準マイクロメーターヘッド:Related Image
e-Catalog Search Key  #MA421  

Información básica

Tipo Sinfín de alimentación para etapa Diámetro de montaje(φ) 9.5 Diámetro de la punta(φ) 5
Tornillo de fijación Ninguno Carrera (estándar Standard movimiento grueso)(mm) ±6.5 Resolución (estándar / aleteo) 0.01
Por rotación de movimiento Cantidad(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCMH6 de la serie Cabezas micrométricas - carrera +/ - 6,5 mm.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico