(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de localización para accesorios: grado estándar, con hombros, roscados

Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, con hombros, roscados:

 

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
ELANARedondo4137
Aleación de acero
Endurecido 35 a 40HRC
ELANDDiamante
TELANARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8)
Anti-carburación en hilos
TELANDDiamante
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-LANARedondoAleación de acero 413735~40HRC
(Superficie 750HV ~)
Revestimiento de cromo duro
R-LANDDiamante
D-LANARedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-LANDDiamante
H-LANARedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Tratamiento con TiCN
H-LANDDiamante

Especificaciones

Número de parte-P-B-L
   
Tipo D
ELANA 8-P6.0-B15-L10
ELATA 10-P8.8-B10  

Número de parteP
Configurable
Incremento de 0.1 mm
B
Configurable
Incremento de 1 mm
L
Selección
1HRWPrecio unitario
TipoD h7ELANAELANDTELANATELANDR-LANAR-LANDD-LANAD-LANDH-LANAH-LAND
Endurecido
(Redondo)
ELANA

(Diamante)
ELAND
Carburizado
(Redondo)
TELANA

(Diamante)
TELAND
Cromo duro
(Redondo)
R-LANA

(Diamante)
R-LAND
Dicoat
(Redondo)
D-LANA

(Diamante)
D-LAND
TiCN
(Redondo)
H-LANA

(Diamante)
H-LAND
60
-0.012
3.0~7.0[ ! ]2~30
(B≤P×4)
5810     6 911~2          
80
-0.015
3.0~9.058101215  10111.51~2          
104.5~12.0(5)(8)101215  121321~3          
10T4.5~12.0(5)(8)101215  181321~3          
120
-0.018
9.0~13.0 (8)10121518 151534          
1613.0~16.0  (10)12151820181945          
[ ! ]W Dimensión D6, D8: W = 2 cuando P> 5.0 D10, 10T: W = 1 cuando P <5.0, W = 2 cuando 5.0≤P≤7.0, W = 3 cuando P> 7.0 [NG] L dimensión en () no es aplicable al tratamiento Diamond Shape, Dicoat ® y TiCN.
[ ! ]B Dimensión 5 mm ~ será seleccionado para Dicoat ® artículos / TiCN Tratada tratados.

Modificaciones

Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Shouldered, Threaded:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-LANA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-LANA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LANA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-LANA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
D-LAND6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-LAND8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LAND12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-LAND16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
ELANA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
ELANA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELANA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELANA10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELANA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
ELANA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
ELAND6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
ELAND8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELAND10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
ELAND10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
ELAND12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
ELAND16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
H-LANA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
H-LANA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
H-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LANA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
H-LANA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
H-LAND6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
H-LAND8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
H-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LAND12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
H-LAND16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
R-LANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
R-LANA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LANA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
R-LANA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
R-LAND6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
R-LAND8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
R-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
R-LAND12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
R-LAND16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
TELANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
TELANA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELANA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TELANA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
TELAND6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
TELAND8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
TELAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
TELAND12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
TELAND16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-83 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-104.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-10T4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-104.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-10T4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0363 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0383 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03104 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T4 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0363 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0383 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03104 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T4 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-104.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-10T4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-104.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-10T4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0363 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0383 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0310T4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.031613 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0363 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0383 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.03104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310T4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.03129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.031613 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0363 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0383 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0310T4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.031613 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0363 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0383 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.03104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0310T4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.03129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.031613 ~ 162 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: para el grado estándar, la tolerancia de la dimensión P es 0 -0.05 (para el grado de precisión, 0 -0.01 o 0 -0.02 ), la concentricidad es 0.03 o 0.05 (para el grado de precisión, 0.01 o 0.02). La ranura de alivio de pulido es más pequeña que los productos convencionales para evitar que una pieza de trabajo se atasque.
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Rosca macho
Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico