(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
CHE□□ | Acero |
CHEM□□ | Sin lubricación (acero, bujes impregnados de aceite) |
CHES□□ | Acero inoxidable |
Numero de parte | - | Número de enlaces | |
(Número de enlaces configurables) | CHE80 | - | 200 |
(Tipo de unidad) | CHE80 | - | U |
Numero de parte | Tono | h | m | n | T | t | ØD | ØR | H | W | Max. Tensión admisible (kN) | Precio unitario | Carga de corte (+ Precio unitario) | |||
TYPE | Número de enlaces (especificar número par) | Menos que enlace de una unidad | Un enlace de unidad o más | |||||||||||||
Ninguno | ||||||||||||||||
CHE | 15 | 4~ | 4.763 | 3.05 | 3.85 | 6.80 | 0.57 | 0.57 | 1.62 | 2.48 | 4.3 | 2.38 | 0.39 | |||
25 | 6.35 | 3.80 | 4.80 | 8.60 | 0.75 | 0.75 | 2.31 | 3.30 | 5.8 | 3.18 | 0.64 | |||||
35 | 9.525 | 5.70 | 7.10 | 12.80 | 1.25 | 1.25 | 3.59 | 5.08 | 8.8 | 4.78 | 2.16 | |||||
40 | 12.7 | 8.02 | 9.53 | 17.55 | 1.50 | 1.50 | 3.97 | 7.92 | 11.7 | 7.95 | 3.63 | |||||
50 | 15.875 | 10.15 | 11.60 | 21.75 | 2.00 | 2.00 | 5.09 | 10.16 | 14.6 | 9.53 | 6.37 | |||||
60 | 19.05 | 12.65 | 14.15 | 26.80 | 2.40 | 2.40 | 5.96 | 11.91 | 17.5 | 12.70 | 8.83 | |||||
80 | 25.4 | 16.07 | 19.18 | 35.25 | 3.20 | 3.20 | 7.94 | 15.88 | 23.0 | 15.88 | 14.71 | |||||
CHEM | 40 | 12.7 | 8.55 | 10.05 | 18.60 | 2.00 | 1.50 | 3.97 | 7.92 | 11.7 | 7.95 | 3.63 | ||||
50 | 15.875 | 10.57 | 12.03 | 22.60 | 2.40 | 2.00 | 5.09 | 10.16 | 14.6 | 9.53 | 6.37 | |||||
60 | 19.05 | 13.45 | 14.95 | 28.40 | 3.20 | 2.40 | 5.96 | 11.91 | 17.5 | 12.70 | 8.83 | |||||
CHES | 11 | 3.747 | 2.28 | 3.17 | 5.44 | 0.38 | 0.38 | 1.57 | 2.29 | 3.5 | 1.83 | 0.05 | ||||
25 | 6.35 | 3.80 | 4.80 | 8.60 | 0.75 | 0.75 | 2.31 | 3.30 | 5.8 | 3.18 | 0.64 | |||||
35 | 9.525 | 5.70 | 7.10 | 12.80 | 1.25 | 1.25 | 3.59 | 5.08 | 8.8 | 4.78 | 2.16 | |||||
40 | 12.7 | 8.02 | 9.53 | 17.55 | 1.50 | 1.50 | 3.97 | 7.92 | 11.7 | 7.95 | 3.63 | |||||
50 | 15.875 | 10.15 | 11.60 | 21.75 | 2.00 | 2.00 | 5.09 | 10.16 | 14.6 | 9.53 | 6.37 | |||||
60 | 19.05 | 12.65 | 14.15 | 26.80 | 2.40 | 2.40 | 5.96 | 11.91 | 17.5 | 12.70 | 8.83 |
Numero de parte | Número de enlaces por unidad | Precio unitario | ||||
TYPE | Número de enlaces | CHE□□-U | CHEM□□-U | CHES□□-U | ||
Ninguno | ||||||
CHE CHEM CHES | 11 | U | 134 (Longitud de circunferencia 502 mm) | - | - | |
15 | 210 (circunferencia de longitud 1000 mm) | - | - | |||
25 | 480 (Longitud de circunferencia 3048 mm) | - | ||||
35 | 320 (Longitud de circunferencia 3048 mm) | - | ||||
40 | 240 (Longitud de circunferencia 3048 mm) | |||||
50 | 192 (Longitud de circunferencia 3048 mm) | |||||
60 | 160 (Longitud de circunferencia 3048 mm) | |||||
80 | 120 (Longitud de circunferencia 3048 mm) | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CHE15-[4-9998/2] |
CHE15-U |
CHE25-[4-9998/2] |
CHE25-U |
CHE35-[4-9998/2] |
CHE35-U |
CHE40-[4-9998/2] |
CHE40-U |
CHE50-[4-9998/2] |
CHE50-U |
CHE60-[4-9998/2] |
CHE60-U |
CHE80-[4-9998/2] |
CHE80-U |
CHEM40-[4-9998/2] |
CHEM40-U |
CHEM50-[4-9998/2] |
CHEM50-U |
CHEM60-[4-9998/2] |
CHEM60-U |
CHES11-[4-9998/2] |
CHES25-[4-478/2] |
CHES25-U |
CHES35-[4-9998/2] |
CHES35-U |
CHES40-[4-9998/2] |
CHES40-U |
CHES50-[4-9998/2] |
CHES50-U |
CHES60-[4-9998/2] |
CHES60-U |
Cargando…
Número de pieza de la cadena | Número de pieza del enlace conjunto |
CHE□□ | JNTC, JNOC |
CHEM□□ | JMTC, JMOC |
CHES□□ | JNTS, JNOS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente