(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Engranajes rectos: ángulo de presión de 20 grados, forma de B, orificio del eje fijo

Engranajes rectos: ángulo de presión de 20 grados, forma de B, orificio del eje fijo
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Material: 1045 Acero al carbono o equivalente, acero
· Forma: Forma B
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto: ángulo de presión de 20°, módulo 0,5, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, forma B, tipo de orificio de eje fijo, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Engranaje recto - Ángulo de presión 20 °, Módulo 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, Forma B, Diámetro del eje Tipo fijo: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GEAHFAcero al carbón 1045 o equivalente(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-B-Forma de engranaje-Diámetro del agujero del eje
GEAHF1.0
-
40
-
10
-
B
-
8

■ Módulo 0.5/0.8/1.0 (Para piezas con dimensiones seleccionables de diámetro del eje, haga clic aquí ; Para la configuración del ancho del diente / dimensiones del cubo, haga clic aquí ).
Número de parteNúmero de dientesBForma de engranajeDiámetro del agujero del eje PH7d
Diámetro de referencia
D
Diámetro de la punta
G
Diámetro de la raíz
HL1Precio unitario
TipoMódulo
GEAHF0.5283B3141512.751085 
30151613.75 
32161714.75 
3517.518.516.25 
36181916.75 
4023202118.751075 
42212219.75 
4522.523.521.25 
48242522.75 
50252623.75 
5225262724.752075 
60303128.75 
70353633.75 
80404138.75 
100505148.75 
0.820741617.61410147 
247519.220.817.212.5147 
252021.618 
2822.42420.4 
302425.622 
325525.627.223.612.5149 
365628.830.426.814149 
403233.630 
453637.634 
4838.44036.4 
504041.638 
1.020126202217.516208 
21126212318.518208 
22222419.5 
23126232520.520208 
24242621.5 
25252722.5 
26126262823.522208 
27126272924.524208 
28128283025.524208 
29126293126.526208 
30128303227.527208 
32108323429.5282010 
34343631.5 
35108353732.5302010 
36363833.5 
38384035.5 
40404237.5 
42424439.5 
44444641.5 
45454742.5 
46464843.5 
48108485045.5442010 
50108505247.5462010 
52525449.5 
54545651.5 
55555752.5 
56565853.5 
58586055.5 
601010606257.5502010 
62626459.5 
64646661.5 
65656762.5 
66666863.5 
68687065.5 
701010707267.5562010 
72727469.5 
75757772.5 
801010808277.5602010 
84848681.5 
85858782.5 
90909287.5 
95959792.5 
96969893.5 
100101610010297.5 
1101016110112107.5702010 
120120122117.5 

■ Módulo 1.5/2.0/2.5/3.0 (Para piezas con dimensiones seleccionables del diámetro del eje, ver P.1501 ~ P.1512; Para la configuración del ancho del diente / dimensiones del cubo, ver P.1513.)
Número de parteNúmero de dientesBForma de engranajeDiámetro del agujero del eje PH7d
Diámetro de referencia
D
Diámetro de la punta
G
Diámetro de la raíz
HL1Precio unitario
TipoMódulo
GEAHF1.52015B6303326.25252712 
2131.534.527.75 
22333629.2526 
2334.537.530.7527 
24363932.2530 
2537.540.533.75 
26394235.2532 
2740.543.536.7534 
28424538.25 
2943.546.539.7535 
30454841.25 
32485144.2540 
34515447.25 
3552.555.548.75 
36545750.25 
38576053.2545 
408606356.25 
42636659.25 
44666962.25 
4567.570.563.75 
46697265.25 
48727568.2550 
50757871.25 
52788174.25 
5412818477.25 
5582.585.578.75 
56848780.25 
58879083.25 
60909386.2555 
62939689.25 
64969992.25 
6597.5100.593.75 
669910295.25 
2.021208424637343414 
2244483936 
2346504137 
2448524340 
25505445 
2652564742 
2754584945 
28566051 
2958625347 
3060645548 
3264685950 
3410687263 
3570746552 
3672766755 
38768071 
4080847560 
42848879 
44889283 
45909485 
46929687 
2.520258505543.75404116 
2152.557.546.2542 
22556048.7544 
2357.562.551.2546 
24606553.7548 
2562.567.556.2550 
26657058.7555 
2767.572.561.2560 
28707563.75 
2972.577.566.2562 
30758068.7565 
32808573.7570 
3410859078.75 
3587.592.581.25 
36909583.7575 
3.020308606652.5504818 
21636955.552 
22667258.554 
23697561.556 
24727864.558 
25758167.560 
2610788470.565 
27818773.5 
28849076.570 
29879379.5 
30909682.575 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GEAHF0.5-28-3-B-3
GEAHF0.5-30-3-B-3
GEAHF0.5-32-3-B-3
GEAHF0.5-35-3-B-3
GEAHF0.5-36-3-B-3
GEAHF0.5-40-2-B-3
GEAHF0.5-42-2-B-3
GEAHF0.5-45-2-B-3
GEAHF0.5-48-2-B-3
GEAHF0.5-50-2-B-3
GEAHF0.5-52-2-B-5
GEAHF0.5-60-2-B-5
GEAHF0.5-70-2-B-5
GEAHF0.5-80-2-B-5
GEAHF0.5-100-2-B-5
GEAHF0.8-20-7-B-4
GEAHF0.8-24-7-B-5
GEAHF0.8-25-7-B-5
GEAHF0.8-28-7-B-5
GEAHF0.8-30-7-B-5
GEAHF0.8-32-5-B-5
GEAHF0.8-36-5-B-6
GEAHF0.8-40-5-B-6
GEAHF0.8-45-5-B-6
GEAHF0.8-48-5-B-6
GEAHF0.8-50-5-B-6
GEAHF1.0-20-12-B-6
GEAHF1.0-21-12-B-6
GEAHF1.0-22-12-B-6
GEAHF1.0-23-12-B-6
GEAHF1.0-24-12-B-6
GEAHF1.0-25-12-B-6
GEAHF1.0-26-12-B-6
GEAHF1.0-27-12-B-6
GEAHF1.0-28-12-B-8
GEAHF1.0-29-12-B-6
GEAHF1.0-30-12-B-8
GEAHF1.0-32-10-B-8
GEAHF1.0-34-10-B-8
GEAHF1.0-35-10-B-8
GEAHF1.0-36-10-B-8
GEAHF1.0-38-10-B-8
GEAHF1.0-40-10-B-8
GEAHF1.0-42-10-B-8
GEAHF1.0-44-10-B-8
GEAHF1.0-45-10-B-8
GEAHF1.0-46-10-B-8
GEAHF1.0-48-10-B-8
GEAHF1.0-50-10-B-8
GEAHF1.0-52-10-B-8
GEAHF1.0-54-10-B-8
GEAHF1.0-55-10-B-8
GEAHF1.0-56-10-B-8
GEAHF1.0-58-10-B-8
GEAHF1.0-60-10-B-10
GEAHF1.0-62-10-B-10
GEAHF1.0-64-10-B-10
GEAHF1.0-65-10-B-10
GEAHF1.0-66-10-B-10
GEAHF1.0-68-10-B-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes Ancho de diente B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10283
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10323
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10363
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10482
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10287
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10307
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106810

Cargando…

Más información

■ Características: en comparación con el orificio recto (GEAHBB), el precio se reduce en un máximo del 76%. Este es un artículo de stock que se puede enviar al día siguiente.

Engranaje recto - Ángulo de presión 20 °, Módulo 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, Forma B, Diámetro del eje Tipo fijo: Imagen relacionada
RGMA1.0-500 ( haga clic aquí )
NKBC ( haga clic aquí )
 

Información básica

Material Acero al carbono 1045 o equivalente A Forma B Tratamiento térmico No provisto
Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Diente molido No provisto Reacción Provisto
Rodamiento No provisto Tolerancia del diámetro del eje H7 Precisión((Grado) * Nuevo JIS) JIS B 1702 (Clase 4)
Forma del agujero Orificio circular

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico