(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Correas planas - con tacos

Correas planas - con tacos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

· Especificación de la correa: Inclinación
· Número de capas: 2 capas
· Material de cobertura de superficie: Poliuretano termoplástico
· Material del elemento de tensión: Lona de poliéster
· Ancho del cinturón (mm): 30

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Pedidos suspendidos: Los pedidos y cotizaciones de este producto están actualmente suspendidos.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

YBLTG30-30-[0,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]

· Materiales
TipoUsocorreas planasTravesaño
Recuento de capas[M] MaterialColorTensión admisible
N/mm
Espesor
mm
Unidad de masa
kg/m2
Diámetro de la polea mín.
⌀mm
uso continuo
Temperatura
°C
Adecuado para la transferencia de alimentosCoeficiente de fricciónTono de colorDureza Shore A
(°)
SuperficiePosteriorAnteriorPosterior
YBLTGtransferencia inclinada
Traslados Planos
2Poliuretano termoplásticoLona de resina de poliésterVerde4.61.31.550-15 to 80 ×Verde70
YBLTWBlanco61.21.350-30 to 80Blanco
[ ! ]YBLTW (blanco) es adecuado para la transferencia de alimentos haciendo coincidir el material base y el travesaño.

Especificaciones

Número de parte - Altura del travesaño - No. de travesaños - Longitud de la banda L (m)
                 
Tipo   Ancho de la banda (mm)            
YBLTW
  100
-
30
-
10
-
3.0
[ ! ]Belt Price Calculation Method
Ex.: YBLTW100-30-10-3.0
Belt Body Price x Belt Length L(m) + Crosspiece Unit Price x No. of Horizontal Frames + Belt Jointing Charge = Crosspiece Flat Belt Price
JPY1,360 x 3.0 + JPY1,310 x 10 + JPY3,600 = JPY20,780
 
 
Número de parte Altura del travesaño
(mm)
No. de travesaños Longitud de la banda L (m)
Incremento de 0.01 m
Precio de cuerpo
Precio unitario / m
(Precio de cuerpo +)
Tipo Ancho de la banda
W (mm)
Travesaño
Carga de soldadura / PC.
Cargo de unión de cinturón
YBLTG
YBLTG 30 30 5~240 1.00~7.00      
50      
100      
150      
200      
250      
300      
[ ! ]Flat belts are weld-jointed before shipping.
[ ! ]For a conveyer example with this belt, Click here

Número de parte Altura del travesaño
(mm)
No. de travesaños Longitud de la banda L (m)
Incremento de 0.01 m
Precio de cuerpo
Precio unitario / m
(Precio de cuerpo +)
Tipo Ancho de la banda
W (mm)
Travesaño
Carga de soldadura / PC.
Cargo de unión de cinturón
YBLTW
YBLTW 30 30 5~240 1.00~7.00      
50      
100      
150      
200      
250      
300      

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YBLTG30-30-[0,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de correa L
(m)
Cantidad de tacos
(piezas (pc))
1 Pieza(s)

21 Días o más

101 ~ 70 ~ 240

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: La pieza de trabajo puede recibirse y transferirse firmemente tanto en posición inclinada como en posición de transferencia horizontal.

Ejemplo

Cinturones planos con calas: imagen relacionada

 

Información básica

Especificaciones de la correa Inclinación Color de cubierta de superficie Verde Material de cubierta de superficie Poliuretano termoplástico
Ancho de banda W (mm)(mm) 30 Material del miembro de tensión Lienzo de poliéster Numero de capas 2 capas
Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), lado frontal No provisto Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso No provisto Espesor(mm) 1.3
Unidad de masa(kg/m2) 1.5 Tensión admisible(N/mm) 4.6 Min. Diámetro de la polea(φ) 50
Filo del cuchillo(mm) No provisto Temperatura de funcionamiento continuo(℃) -15-80 Altura del travesaño horizontal(㎜) 30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico