(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Correas planas - deslizantes

Correas planas - deslizantes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Incremento de Especificaciones

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre correas planas deslizantes, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Correas planas para deslizamiento: imagen relacionada

· Materiales
TipoEspecificaciones
Uso
ColorRecuento de capasForma de la superficie[M] MaterialCoeficiente de fricción
(Ref. Contra acero pulido)
Espesor
(mm)
Unidad de masa
kg/m2
Tensión admisible
N/mm
Min. Diámetro de la polea
ømm
Filo del cuchilloTemperatura de uso continuo
°C
SuperficiePosteriorAnteriorPosterior
SHBLTGDirección verticalVerde1-Uretano impregnadoResina de poliéster0.150.10.50.5425R3-10~ 80
SHBLTBlanco1-Uretano impregnadoResina de poliéster0.10.10.50.5425R3-10~ 80
YSBLGNDirección lateralVerde2 -Lona de resina de poliésterLona de resina de poliéster0.20.21.31.1830×-30~100
YSBLWNBlanco2 -Lona de resina de poliésterLona de resina de poliéster0.20.21.31.1830×-30~100
Uso: La transferencia de correa en dirección vertical y lateral está disponible.

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la banda L (m)
Tipo Ancho de la banda  
SHBLTG 50-4.23

Número de parteLongitud de la banda L (m)Precio del cuerpo/mCargo por la articulación de la banda (precio del corporal +)
TipoAncho de la banda
W (mm)
Incremento de 0.01 mSHBLTG
SHBLT
YSBLGNYSBLWNSHBLTG
SHBLT
YSBLGN
YSBLWN
SHBLTG

SHBLT

YSBLGN

YSBLWN
100.50~20.00     
15     
20     
250.80~20.00     
30     
35     
40     
50     
60     
70     
75     
80     
90     
100     
110     
120     
125     
130     
140     
150     
160     
170     
180     
190     
200     
210     
220     
230     
240     
250     
260     
270     
280     
290     
300     
310     
320     
330     
340     
350     
360     
370     
380     
390     
400     
410     
420     
430     
440     
450     
460     
470     
480     
490     
500     
[ ! ]Las bandas planas están soldadas antes del envío.
[ ! ]Las áreas de conexión pueden volverse un poco más gruesas: SHBLTG, SHBLT en 0.3 mm.

TipoPropiedades higiénicas de los
alimentos
Propiedad antibacteriana y
antifúngica
Prevención de FrayResistencia al agua
Resistencia al calor húmedo
Contracción Térmica
Prevención
Limpieza de la superficiePrevención de la contracción
debido a la impresión
Hipoclorito de sodio
Resistente
AntiadherenteResistencia al aceite
SHBLTG--
SHBLT--
YSBLGN○ *1------
YSBLWN------
* 1: No se puede usar para la transferencia de aceite y alimentos grasos.
◎: más adecuado, ○: aplicable, △: puede ser aplicable, -: no aplicable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHBLT10-[0.5-20/0.01]
SHBLT15-[0.5-20/0.01]
SHBLT20-[0.5-20/0.01]
SHBLT25-[0.5-20/0.01]
SHBLT30-[0.5-20/0.01]
SHBLT35-[0.5-20/0.01]
SHBLT40-[0.5-20/0.01]
SHBLT50-[0.5-20/0.01]
SHBLT60-[0.5-20/0.01]
SHBLT70-[0.5-20/0.01]
SHBLT75-[0.5-20/0.01]
SHBLT80-[0.5-20/0.01]
SHBLT90-[0.5-20/0.01]
SHBLT100-[0.5-20/0.01]
SHBLT110-[0.5-20/0.01]
SHBLT120-[0.5-20/0.01]
SHBLT125-[0.5-20/0.01]
SHBLT130-[0.5-20/0.01]
SHBLT140-[0.5-20/0.01]
SHBLT150-[0.5-20/0.01]
SHBLT160-[0.5-20/0.01]
SHBLT170-[0.5-20/0.01]
SHBLT180-[0.5-20/0.01]
SHBLT190-[0.5-20/0.01]
SHBLT200-[0.5-20/0.01]
SHBLT210-[0.5-20/0.01]
SHBLT220-[0.5-20/0.01]
SHBLT230-[0.5-20/0.01]
SHBLT240-[0.5-20/0.01]
SHBLT250-[0.5-20/0.01]
SHBLT260-[0.5-20/0.01]
SHBLT270-[0.5-20/0.01]
SHBLT280-[0.5-20/0.01]
SHBLT290-[0.5-20/0.01]
SHBLT300-[0.5-20/0.01]
SHBLT310-[0.8-20/0.01]
SHBLT320-[0.8-20/0.01]
SHBLT330-[0.8-20/0.01]
SHBLT340-[0.8-20/0.01]
SHBLT350-[0.8-20/0.01]
SHBLT360-[0.8-20/0.01]
SHBLT370-[0.8-20/0.01]
SHBLT380-[0.8-20/0.01]
SHBLT390-[0.8-20/0.01]
SHBLT400-[0.8-20/0.01]
SHBLT410-[0.8-20/0.01]
SHBLT420-[0.8-20/0.01]
SHBLT430-[0.8-20/0.01]
SHBLT440-[0.8-20/0.01]
SHBLT450-[0.8-20/0.01]
SHBLT460-[0.8-20/0.01]
SHBLT470-[0.8-20/0.01]
SHBLT480-[0.8-20/0.01]
SHBLT490-[0.8-20/0.01]
SHBLT500-[0.8-20/0.01]
SHBLTG10-[0.5-20/0.01]
SHBLTG15-[0.5-20/0.01]
SHBLTG20-[0.5-20/0.01]
SHBLTG25-[0.5-20/0.01]
SHBLTG30-[0.5-20/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de la correa Color de cubierta de superficie Material de cubierta de superficie Ancho de banda W (mm)
(mm)
Forma de cubierta de superficie Material del miembro de tensión Numero de capas Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), lado frontal Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso Espesor
(mm)
Unidad de masa
(kg/m2)
Tensión admisible
(N/mm)
Min. Diámetro de la polea
(φ)
Filo del cuchillo
(mm)
Temperatura de funcionamiento continuo
(℃)
Longitud de correa L
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado10[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado15[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado20[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado25[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado30[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado35[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado40[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado50[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado60[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado70[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado75[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado80[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado90[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado100[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado110[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado120[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado125[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado130[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado140[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado150[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado160[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado170[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado180[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado190[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado200[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado210[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado220[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado230[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado240[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado250[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado260[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado270[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado280[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado290[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado300[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado310[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado320[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado330[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado340[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado350[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado360[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado370[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado380[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado390[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado400[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado410[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado420[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado430[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado440[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado450[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado460[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado470[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado480[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado490[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Filo del cuchillo / DeslizamientoBlanco[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado500[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.10.10.50.5425R3-10-800.8 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / Deslizamiento[Verde] Verde[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado10[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.150.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / Deslizamiento[Verde] Verde[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado15[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.150.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / Deslizamiento[Verde] Verde[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado20[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.150.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / Deslizamiento[Verde] Verde[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado25[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.150.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Filo del cuchillo / Deslizamiento[Verde] Verde[Tela tejida impregnada de poliéster] Poliéster impregnado30[Tela tejida impregnada] Tela tejida impregnada[Poliéster] Poliéster impregnado1 capa0.150.10.50.5425R3-10-800.5 ~ 20

Cargando…

Más información

■ Características: lona con capacidad de lubricación en direcciones verticales y laterales, adecuada para la acumulación y alineación de objetos de transferencia.
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico