(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de soplado de aire - soportes transportadores (Números de pieza)

Boquillas de soplado de aire - soportes transportadores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de soplado de aire - soportes transportadores
  • Boquillas de soplado de aire - soportes transportadores
  • Boquillas de soplado de aire - soportes transportadores
  • Boquillas de soplado de aire - soportes transportadores
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Soportes para boquillas de soplado de aire que están destinadas a montarse en transportadores. Se pueden conectar múltiples boquillas a un soporte.

  • Componentes inCAD
Soportes de boquilla de aire del transportador: imagen relacionada

■ Lista de componentes
Parte No.Nombre de parteCantidad[M] Material
CTT
CSS
NZTS
CTA
CSA
NZTA
Soporte de montaje2Acero inoxidable 304
Tornillo de fijación del eje1Acero inoxidable 304
Enviar1Acero inoxidable 304
Eje1Acero inoxidable 304
Placa de montaje de boquilla de aire1Acero inoxidable 304Aleación de aluminio 6061 * 3
Collar del eje1Acero inoxidable 304Aleación de aluminio 6061 * 3
Boquilla de aire Montaje Tornillo de cabeza hueca hexagonal2Acero inoxidable 304
Tornillo de cabeza plana hexagonal2Acero inoxidable 304
Tornillo de cabeza hueca hexagonal con resorte / arandela4Acero inoxidable 304
Terminal de boquilla1Acero inoxidable 304Aleación de aluminio 6063 * 3
* 1 ⑥ estará hecho de aluminio para CTA/CSA, pero las dimensiones serán las mismas que SSDSN (P. ■ 1 -289).
* 2 Cuando se selecciona el archivo adjunto H o V, ⑩ se adjuntará en lugar del número de pieza ⑤, ⑥, ⑦ y ⑧.
* 3 La superficie de aluminio es anodizada en blanco.
[ ! ]Se pueden usar tornillos M5 o M6 para montar soportes de fijación.
[ ! ]Al montar varios soportes con un tipo de soplado superior, se recomienda agregar un eje como alteración.
[ ! ]Al montar varios soportes con un tipo de soplado lateral, se recomienda el uso de montaje de 2 soportes.

Especificaciones

Número de parte-L-W
   
Tipo Accesorio
CTT A-300-100
CSS H-200  
Número de parte-No.  
   
Tipo D
NZTS 12-H  

■ Tabla de compatibilidad de boquillas de aire
TiposAccesorioTipo de boquilla compatiblePáginaNominal
Parte superior
Soplo
AAFTSP, AFTSF, AFTSA, AFTSS, AFTAD, AFTADA, AFTRW, AFTRSWhaga clic aquí-
H
V
PNZRF, ABNZL, ABNZN, ABNZMN, ABNZNL, ABNK, ABNXhaga clic aquíM5
Lado
Soplo
H
V
NZAK, NZAL, ALVA, ALVS, ARDADA, PNZRF, PNZCS, PNZCV, AFCShaga clic aquíRc (PT)
1/8
AFTR, AFTRA, PNZRF, ACNA, ABNZ, ABNZM, ABNZL, ABNZML, ABNX
ABNKH, ABNXH, PNMC, PNMS, DKNZ, DKNZN, DKNZP, DKNZNP, SGP Carbon SteelPN
SUTPN, FSGP Acero al carbonoPN, FSUTPN, SGP Acero al carbonoPW, SUTPW, FSUTPW, SLTWSLTR, SLTRS
NZRFS, NZRVFS, NZRCS, NZRS, NZRAJ
[ ! ]Los tipos de boquillas compatibles se enumeran en el orden en que aparecen en el catálogo.

DNominalBLEGHFMAdd1hWTornillo incluido
8M512271116710M33.56.53.51SCB3- 8
12Rc (PT) 1/818 (*19)4015251016M44.584.51.5SCB4-10
* Para NZTS
[ ! ]D La tolerancia H7 se mide antes de cortar.

Modificaciones

Soportes de boquilla de aire del transportador: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NZTA12-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo Dimensión L
(mm)
Dimensión W
(mm)
B E F D d H Accesorio G MA d1 h Perno Incluido Nominal No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAccesorio401.5181516124.510-25M484.5SCB4-10Rc (PT) 1/8H

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Soporte de boquilla de aire que se unirá al transportador. Varias boquillas se pueden montar en un soporte.

Ejemplo

Soportes de boquilla de aire del transportador: imagen relacionada
 

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NZTA12-H de la serie Boquillas de soplado de aire - soportes transportadores.

Products like this...

Número de Parte
CSAA-250
CSAA-300
CSAA-50
NZTA12-V
NZTA8-A
NZTA8-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo Dimensión L
(mm)
Dimensión W
(mm)
B E F D d H Accesorio G MA d1 h Perno Incluido Nominal No.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioGolpe lateral250-------A-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioGolpe lateral300-------A-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioGolpe lateral50-------A-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAccesorio401.5181516124.510-25M484.5SCB4-10Rc (PT) 1/8V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAccesorio-----8---------A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAccesorio27112111083.57-16M36.53.5SCB3-8M5H

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico