(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para cintas transportadoras - tuercas de inserción post-montaje, para sensores fotoeléctricos【10 piezas por paquete】

Accesorios para cintas transportadoras - tuercas de inserción post-montaje, para sensores fotoeléctricos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje con tornillos de fijación incluidos. Son útiles para instalar el sensor o un equipo similar.

  • Componentes inCAD
コンベヤ用後入れナット:Related Image

[ M ] Material: 316 Stainless Steel, Sintered

Especificaciones

Número de parte
     
Tipo-M
PACK-CHNT6-5

Número de parteAccesorios (1 pieza)ABETCantidad por paquete
TYPEMTornillo de ajuste
Para ranura de extrusión de aluminio M5
PACK-CHNT5
3
4
M4x54.972.8410 piezas
Para ranura de extrusión de aluminio M6
PACK-CHNT6
3
4
5
M4x65.983.34.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACK-CHNT5-3
PACK-CHNT5-4
PACK-CHNT6-3
PACK-CHNT6-4
PACK-CHNT6-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA B E M (perno de montaje) T

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.972.834

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.972.844

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.983.334.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.983.344.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.983.354.5

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: tuercas de inserción posteriores al montaje con tornillos de fijación. Útil para montar elementos como un sensor si necesita instalarlos más tarde.

Example

コンベヤ用後入れナット:Related Image
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico