(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de la superficie del transportador: rodillos de presión pequeños

Accesorios de la superficie del transportador: rodillos de presión pequeños

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

Adecuado para transportar piezas de trabajo de impresión, etc. La cantidad óptima de rodillos y el material se pueden seleccionar en función de las piezas de trabajo actuales.

  • Componentes inCAD
コンベヤ用押さえローラ-短ローラタイプ-:Related Image
Type① Roller
[ M ]MaterialColor
FixedSpring LoadedCore
CKRNCBRNNylonWhite
CKRUCBRUUrethane (Antistatic)Brown

 ② Arm③ Shaft Collar④ Stainless Steel
Tube
⑤ Retaining Ring Type C⑥ Retaining Ring Type E⑦ Tension
Spring Shaft
⑧ Conveyor
Mounting Bracket
⑨ Post for Tension Springs⑩ Tension Spring
[ M ]Material6061 Aluminum Alloy304 Stainless Steel304 Stainless Steel304 Stainless Steel304 Stainless Steel
[ S ]Surface TreatmentClear Anodize-

Especificaciones

Número de parte-Número de rodillos-W
   
Tipo D
CKRN 75-3-300

Número de parteRodilloW
Incremento de 1 mm
dSXHR
TYPED
Fijo
CKRN
CKRU
321
2
3
45
~
550
514359090
506.72143100
758.22551120110
Cargado de resortes
CBRN
CBRU
32514359090
506.72143100
758.22551120110

Alterations

コンベヤ用押さえローラ-短ローラタイプ-:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBRN32-1-[45-550/1]
CBRN32-2-[45-550/1]
CBRN32-3-[45-550/1]
CBRN50-1-[45-550/1]
CBRN50-2-[45-550/1]
CBRN50-3-[45-550/1]
CBRN75-1-[45-550/1]
CBRN75-2-[45-550/1]
CBRN75-3-[45-550/1]
CBRU32-1-[45-550/1]
CBRU32-2-[45-550/1]
CBRU32-3-[45-550/1]
CBRU50-1-[45-550/1]
CBRU50-2-[45-550/1]
CBRU50-3-[45-550/1]
CBRU75-1-[45-550/1]
CBRU75-2-[45-550/1]
CBRU75-3-[45-550/1]
CKRN32-1-[45-550/1]
CKRN32-2-[45-550/1]
CKRN32-3-[45-550/1]
CKRN50-1-[45-550/1]
CKRN50-2-[45-550/1]
CKRN50-3-[45-550/1]
CKRN75-1-[45-550/1]
CKRN75-2-[45-550/1]
CKRN75-3-[45-550/1]
CKRU32-1-[45-550/1]
CKRU32-2-[45-550/1]
CKRU32-3-[45-550/1]
CKRU50-1-[45-550/1]
CKRU50-2-[45-550/1]
CKRU50-3-[45-550/1]
CKRU75-1-[45-550/1]
CKRU75-2-[45-550/1]
CKRU75-3-[45-550/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo D d R S X H Número de rodillos Material del rodillo (núcleo) Primavera Color del rodillo W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera325901435901(Nylon)ProvistoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera325901435902(Nylon)ProvistoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera325901435903(Nylon)ProvistoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera506.79021431001(Nylon)ProvistoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera506.79021431002(Nylon)ProvistoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera506.79021431003(Nylon)ProvistoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera758.211025511201(Nylon)ProvistoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera758.211025511202(Nylon)ProvistoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera758.211025511203(Nylon)ProvistoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera325901435901Uretano (antiestático)ProvistoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera325901435902Uretano (antiestático)ProvistoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera325901435903Uretano (antiestático)ProvistoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera506.79021431001Uretano (antiestático)ProvistoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera506.79021431002Uretano (antiestático)ProvistoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera506.79021431003Uretano (antiestático)ProvistoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera758.211025511201Uretano (antiestático)ProvistoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera758.211025511202Uretano (antiestático)ProvistoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera758.211025511203Uretano (antiestático)ProvistoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo325901435901(Nylon)NingunoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo325901435902(Nylon)NingunoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo325901435903(Nylon)NingunoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo506.79021431001(Nylon)NingunoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo506.79021431002(Nylon)NingunoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo506.79021431003(Nylon)NingunoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo758.211025511201(Nylon)NingunoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo758.211025511202(Nylon)NingunoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo758.211025511203(Nylon)NingunoBlanco45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo325901435901Uretano (antiestático)NingunoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo325901435902Uretano (antiestático)NingunoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo325901435903Uretano (antiestático)NingunoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo506.79021431001Uretano (antiestático)NingunoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo506.79021431002Uretano (antiestático)NingunoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo506.79021431003Uretano (antiestático)NingunoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo758.211025511201Uretano (antiestático)NingunoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo758.211025511202Uretano (antiestático)NingunoMarrón45 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo758.211025511203Uretano (antiestático)NingunoMarrón45 ~ 550

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Adecuado para materiales de conversión. La cantidad y el material del rodillo se pueden seleccionar según la pieza de trabajo.

Example

コンベヤ用押さえローラ-短ローラタイプ-:Related Image
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico