(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de la superficie del transportador - rodillos de presión

Accesorios de la superficie del transportador - rodillos de presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

Adecuado para transportar piezas de trabajo de impresión, etc. El tamaño óptimo del rodillo y el tipo de uretano se pueden seleccionar en función de las piezas de trabajo actuales.

  • Componentes inCAD
コンベヤ用押さえローラ-スタンダードタイプ-:Related Image
Type① Roller
[ M ]Material[ H ]HardnessColor
FixedSpring LoadedCoreWheelLining
CHRSCOBSCarbon SteelSteelUrethaneShore 90Natural Color
CHRUCOBUAntistatic UrethaneGray

 ② Arm③ Retaining Ring Type C④ Stainless Steel Tube⑤ Tension Spring⑥ Post for Tension Springs⑦ Conveyor
Mounting Bracket
⑧ Plastic Washer
[ M ]Material6061 Aluminum Alloy304 Stainless Steel304 Stainless Steel304 Stainless Steel304 Stainless SteelPolyacetal
[ S ]Surface TreatmentClear Anodize-

Especificaciones

Número de parte-L-W
   
Tipo No
CHRU 57-313-500

Número de parteLW
Incremento de 1 mm
DdaR
TYPENo
Fijo
CHRS
CHRU
28 113
163
213
263
313
413
513
L≤W
150
~
550
28.6 8.23.560
38 38.1 12.25.575
57 57.2 12.26.5100
Cargado de resortes
COBS
COBU
28 28.6 8.23.560
38 38.1 12.25.575
57 57.2 12.26.5100

Alterations

コンベヤ用押さえローラ-スタンダードタイプ-:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHRS28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRS38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRS57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRU28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRU57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBS28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBS38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBS57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBU28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBU57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo NO. D d a R Rodillo (forro) Primavera Color del rodillo L
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo2828.68.23.560UretanoNingunoColor natural113 ~ 513150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo3838.112.25.575UretanoNingunoColor natural113 ~ 513150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo5757.212.26.5100UretanoNingunoColor natural113 ~ 513150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo2828.68.23.560Uretano antiestáticoNingunoGris113 ~ 513150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo3838.112.25.575Uretano antiestáticoNingunoGris113 ~ 513150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo fijo5757.212.26.5100Uretano antiestáticoNingunoGris113 ~ 513150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera2828.68.23.560UretanoProvistoColor natural113 ~ 513150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera3838.112.25.575UretanoProvistoColor natural113 ~ 513150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera5757.212.26.5100UretanoProvistoColor natural113 ~ 513150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera2828.68.23.560Uretano antiestáticoProvistoGris113 ~ 513150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera3838.112.25.575Uretano antiestáticoProvistoGris113 ~ 513150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con la primavera5757.212.26.5100Uretano antiestáticoProvistoGris113 ~ 513150 ~ 550

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Adecuado para transportar materiales impresos. Los tamaños de los rodillos y el tipo de uretano se pueden seleccionar según la pieza de trabajo.

Example

コンベヤ用押さえローラ-スタンダードタイプ-:Related Image
 

Información básica

Material del rodillo (núcleo) Acero al carbón Material del rodillo (rueda) Acero

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico