(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de la superficie del transportador: tapones, rodillos de transferencia

Accesorios de la superficie del transportador: tapones, rodillos de transferencia

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

Tapones provistos con el mecanismo de apertura / cierre. Se ofrece algún tipo con el riel de plástico de ingeniería como conjunto.

  • Componentes inCAD
ストッパー:Related Image

Part No.Part NameQty.[ M ]Material
CSTPCSTE
Hinge Pin1304 Stainless Steel
Metal Washer2304 Stainless Steel
Plastic Washer2Polyacetal
Knurled Plastic Clamp Knob - Tapped1ABS Resin,304 Stainless Steel-
Knurled Plastic Clamp Knob - Threaded1-ABS Resin, 304 Stainless Steel
Hex Socket Flat Head Cap Screw1304 Stainless Steel-
Hex Socket Head Cap Screw4304 Stainless Steel
Washer for Slotted Holes4304 Stainless Steel
Spring Washer4304 Stainless Steel
Stopper Plate1304 Stainless Steel
Bracket2304 Stainless Steel
Engineering Plastic Rail1Ultrahigh molecular weight polyethylene

Especificaciones

Número de parte-W-A-Dirección de montaje de la perilla
CSTP-250-70 L
CSTE-200-120  

Número de parteW
Incremento de 1 mm
APerilla
Tornillo
Dirección
CSTP65~10070
120
L
R
101~200
201~300
301~400

Número de parteW
Incremento de 1 mm
A
CSTE65~10070
120
101~200
201~300
301~400

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSTE-[65-400/1]-[70,​120]
CSTP-[65-400/1]-[70,​120]-[L,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA
(mm)
Dirección de montaje de la perilla W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1070 ~ 120-65 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1070 ~ 120L / R65 ~ 400

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: tapones con mecanismo de apertura / cierre. Los tapones con rieles de plástico de ingeniería también están disponibles.

[ ! ]Como puede abrirse completamente, instálelo para que el trabajador pueda pararse en el lado del eje de apoyo. (Ver aplicación. Ejemplo).
[ ! ]Los rieles plásticos de ingeniería se pueden asegurar presionando hacia abajo la parte del hilo de la perilla.
[ ! ]Tenga en cuenta que la pieza de trabajo se puede levantar si se utiliza una correa con alto coeficiente de fricción.

Example

ストッパー:Related Image
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico