(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios laterales de cinta transportadora - bancos de trabajo, plegables

Accesorios laterales de cinta transportadora - bancos de trabajo, plegables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

Bancos de trabajo acoplados a la superficie lateral de los transportadores para operaciones de línea. Se pliega cuando no es necesario y, por lo tanto, puede ahorrar espacio.

  • Componentes inCAD
コンベヤ用作業台-折りたたみタイプ-:Related Image

TypeTable Main UnitMounting BracketArm
[ M ]Material[ S ]Surface TreatmentSurface Material
Thickness (mm)
[ M ]Material[ S ]Surface Treatment[ M ]Material
CGTAAluminum AlloyClear Anodize[ ! ]-Aluminum AlloyClear Anodize[ ! ]304
Stainless Steel
CGTTAluminum Alloy + Natural Rubber (Antistatic, Green)2
[ ! ]The cross-sections and machined hole areas are not anodized.

Especificaciones

Número de parte-W-L
         
Tipo Material de mesa M    
CGT A 5-200-500

Número de parteW SelectionLCarga permisible
(Kgf)
TipoMaterial de mesaM (tornillo de montaje)
Selección
Incremento de 10 mm
CGTA
Aluminio
5 (M5)
6 (M6)
200200~10005.0
300
T
Antiestático (verde)
200
300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGTA5-[200,​300]-[200-1000/10]
CGTA6-[200,​300]-[200-1000/10]
CGTT5-[200,​300]-[200-1000/10]
CGTT6-[200,​300]-[200-1000/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMateriales de mesa M (perno de montaje) L
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Aluminio5(M5)200 ~ 1000200 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Aluminio6(M6)200 ~ 1000200 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Aluminio + Caucho Natural (Antiestático, Verde)5(M5)200 ~ 1000200 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Aluminio + Caucho Natural (Antiestático, Verde)6(M6)200 ~ 1000200 ~ 300

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Banco de trabajo que se puede usar junto a los transportadores. Se puede plegar cuando no se usa. Adecuado para ahorrar espacio.

Example

コンベヤ用作業台-折りたたみタイプ-:Related Image
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico