(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para raíl guía BarConveyor redondos de acero - ajustables

Soportes para raíl guía BarConveyor redondos de acero - ajustables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Permite que la altura, el ancho y el ángulo se ajusten según el soporte en ángulo. Son adecuados para guiar las piezas de trabajo en una determinada dirección o alinearlas.

  • Componentes inCAD
ワークガイド取付金具-支柱調整エンプラレールタイプ-:Related Image

[ M ] Material: Stainless Steel304

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo A
CGXN 150

Número de parte
TipoA
Rieles de plástico de ingeniería
CGXN
Varilla redonda
CGVN
50
100
150

Alterations

ワークガイド取付金具-支柱調整エンプラレールタイプ-:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGVN50
CGVN100
CGVN150
CGXN50
CGXN100
CGXN150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo A
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de poste redondo50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de poste redondo100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de poste redondo150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de riel de plástico de ingeniería50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de riel de plástico de ingeniería100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de riel de plástico de ingeniería150

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: la altura, el ancho y el ángulo se pueden ajustar con la columna de soporte. Adecuado para guiar y alinear piezas de trabajo.

Example

ワークガイド取付金具-支柱調整エンプラレールタイプ-:Related Image
 

Información básica

Tipo Soportes de riel de guía

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico