(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Transportadores adecuados para el traslado de piezas pequeñas con paso constante o inclinado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Marco | Cubierta del motor | Soporte de la polea | |
[M] Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Pintado | Pintado |
Número de pieza | H | — | B | — | L | — | Motor | — | Especificación de la banda | — | Selección del fabricante del motor | — | Número de travesaños | |||||||
Salida | — | Voltaje | — | Especificación | — | Engranaje del engranaje | ||||||||||||||
CVDSA | 30 | — | 100 | — | 1000 | — | 40 | — | T100 | — | IM | — | 25 | — | WS | — | C | — | 10 |
Número de pieza | Altura del travesaño H Selección | Ancho B (mm) | Longitud L Incremento de 5 mm | Motor | Especificación de la banda | Selección del fabricante del motor [!]Los precios varían según el fabricante. | Número de travesaños Especificado en incrementos de 1 | ||||||
Salida (W) | Voltaje (V) | Especificación | Relación de reducción del engranaje | ||||||||||
CVDSA (Cinturón para comida, blanco) | 30 | 50 100 150 200 250 300 | 500 to 3000 | 40 | (Fase única) TA100 TA110 TA115 TA200 TA220 TA230 | IM (motor de velocidad constante) SCM (motor de velocidad variable) | 7.5 18 50 100 | 9 25 60 120 | 12.5 30 75 150 | 15 36 90 180 | WS* (Para comida, blanco) | A (Motor Panasonic) B (Oriental Motor) C (motor taiwanés) * SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A. | 5 to 100 * Número de travesaños ≤ perímetro (2 L+160)/ 50 [ ! ] Tenga en cuenta que el paso del travesaño se calcula automáticamente dividiendo el perímetro por el número de travesaños. |
(Trifásico) SA200 SA220 SA230 | IM (Motor de velocidad constante) | ||||||||||||
NV (sin motor) | NM (sin motor) | NH (sin reductor) | R (Sin motor, engranaje) | ||||||||||
CVDSB (Cinturón resistente al aceite para alimentos, verde) | 30 | 50 100 150 200 250 300 | 500 to 3000 | 40 | (Fase única) TA100 TA110 TA115 TA200 TA220 TA230 | IM (motor de velocidad constante) SCM (motor de velocidad variable) | 7.5 18 50 100 | 9 25 60 120 | 12.5 30 75 150 | 15 36 90 180 | HS (Para resistencia a alimentos y aceites, verde) | A (Motor Panasonic) B (Oriental Motor) C (motor taiwanés) * SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A. | 5 to 100 * Número de travesaños ≤ perímetro (2 L+160)/50 [ ! ] Tenga en cuenta que el paso del travesaño se calcula automáticamente dividiendo el perímetro por el número de travesaños. |
(Trifásico) SA200 SA220 SA230 | IM (Motor de velocidad constante) | ||||||||||||
NV (sin motor) | NM (sin motor) | NH (sin reductor) | R (Sin motor, engranaje) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CVDSA30-[50,100,150,200,250,300]-[500-2000/5]-40-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[FS,J]-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSA30-[50,100,150,200,250,300]-[500-2000/5]-40-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[FS,J]-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSA30-[50,100,150,200,250,300]-[500-2000/5]-40-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[FS,J]-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSA30-[50,100,150,200,250,300]-[500-2000/5]-40-T[100,200]-[IM,INV,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[FS,J]-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSA30-[50,100,150,200,250,300]-[500-2000/5]-40-TA[100,110,115,200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[FS,J]-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSB30-[50,100,150,200,250,300]-[500-2000/5]-40-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSB30-[50,100,150,200,250,300]-[500-2000/5]-40-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSB30-[50,100,150,200,250,300]-[500-2000/5]-40-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSB30-[50,100,150,200,250,300]-[500-2000/5]-40-T[100,200]-[IM,INV,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSB30-[50,100,150,200,250,300]-[500-2000/5]-40-TA[100,110,115,200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
Cargando…
■ Características: un transportador adecuado para transferencia de paso o transferencia inclinada de piezas pequeñas, etc.
Transportador Máx. Carga(kg) | 15 | Velocidad de la correa(m/min) | 37.7 | Tipo de banda | Cinturones planos |
---|---|---|---|---|---|
Prevención de movimiento lateral | Polea de corona de prevención de serpenteo | Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) | 50 | Diámetro del rodillo impulsor(mm) | 50 |
Posición del módulo de accionamiento | Head Drive | Opción de interruptor inverso | Ninguno |
1. Elija el fabricante del motor antes de seleccionar cualquier alteración
2. Cuando se selecciona NA o WA, asegúrese de elegir la Altura de soporte [H] y la Distancia entre soportes [P]
3. Cuando se selecciona ANT, asegúrese de elegir la cantidad de tuercas [Q] y el tamaño de tornillo [M]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente