(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - Tensores de banda, tipo con tornillo.

Rodillos - Tensores de banda, tipo con tornillo.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Tensores para roldana. El ajuste se puede hacer fácilmente con una herramienta como una llave inglesa (Ver pestaña Más información).

  • Componentes inCAD
Tensores de correa - Tipo de tornillo: Imagen relacionada
[! ] Rodillos recomendados Haga clic aquí RORSPA60-15
Tensores de correa - Tipo de tornillo: Imagen relacionada
[! ] Rodillos recomendados Haga clic aquí ROSPA80-30

· Materiales
ComponentesBloque de rodamientoBloque espaciadorChasisPerno de ajusteTornillo de tope
[M] MaterialAcero al carbón 1018Acero al carbón 1018SPHAcero al carbón 1045Acero inoxidable 304
[ S ] Tratamiento de superficiesNiquelado electrolítico
ComponentesTuerca en TPasadorTornillo de cabeza plana hexagonalArandela de metalTornillo de fijación hexagonal
[M] MaterialAcero al carbón 1018Acero para rodamientos 52100Acero inoxidable 304Acero al carbón 1045Acero inoxidable 304
[ S ] Tratamiento de superficiesCromado brillante trivalente--Niquelado electrolítico-

Especificaciones

Número de parte
RONAJ 30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RONAJ10
RONAJ12
RONAJ15
RONAJ20
RONAJ25
RONAJ30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030

Cargando…

  1. 1

Más información

Características: Este es el tensor para el rodillo y la polea loca. Se puede instalar y ajustar fácilmente con una llave inglesa o una llave inglesa.

Tensores de correa - Tipo de tornillo: Imagen relacionada

Ejemplo

Tensores de correa - Tipo de tornillo: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Componentes Ajustadores

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico