(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, sujeción por clampeo, de duraluminio.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, sujeción por clampeo, de duraluminio.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Cuerpo largo con hendidura diseñado para servomotores.

  • Componentes inCAD
Acoplamientos - extra súper duraluminio - largos, ranurados, tipo de sujeción: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación, haga clic aquí .
· Materiales
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Superduraluminio extraAnodizado claroTornillo de cabeza hueca hexagonal

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
CPLCX2056
 
Número de piezad1d2LM
(Gruesa)
AFPrecio unitario
TipoD
Reprimición
CPLCX
165 56     236.5M2.553.25 
6  6     
205  66.358   267.5M2.56.53.75 
6  66.358   
6.35    8   
8    8   
255  6     318.5M394.2 
6  6 810  
6.35    810  
8    810  
10     10  
328    81012 4112M4116 
10     101214
12      1214
 
Número de piezaTorque permitido
(N•m)
Desalineado angular
(°)
Desalineación lateral
(mm)
Constante de resorte torsional estático (N⋅m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m2)
Desalineación axial admisible (mm)Torque de tornillos
(N•m)
Masa (g)
TipoD
CPLC X160.510.0596390003.7 × 10-7±0.31.010.1
2010.102043100010.0 × 10-7±0.31.017.6
252456250002.9 × 10-6±0.41.530.8
3240.156001900010.7 × 10-6±0.42.570.4

Más información

Características: Acoplamiento de ranura larga para servomotores.

Acoplamientos - Extra duraluminio extra - Largo, hendido, Tipo de sujeción: Imagen relacionada

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos hendidos

Estructura integrada sin juego.

  • Hendiduras diseñadas para permitir desalineaciones.
  • Adecuado para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento debido a la naturaleza de juego cero.
  • Considere los tipos de discos si se necesita una mayor capacidad de transmisión de par.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPLCX16-5-5
CPLCX16-5-6
CPLCX16-6-6
CPLCX20-5-6
CPLCX20-5-6.35
CPLCX20-5-8
CPLCX20-6-6
CPLCX20-6-6.35
CPLCX20-6-7
CPLCX20-6-8
CPLCX20-6.35-8
CPLCX20-8-8
CPLCX25-5-6
CPLCX25-6-6
CPLCX25-6-8
CPLCX25-6-10
CPLCX25-6.35-8
CPLCX25-6.35-10
CPLCX25-8-8
CPLCX25-8-10
CPLCX25-10-10
CPLCX32-8-8
CPLCX32-8-10
CPLCX32-8-12
CPLCX32-10-10
CPLCX32-10-12
CPLCX32-10-14
CPLCX32-12-12
CPLCX32-12-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5516230.5390000.053.7×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5616230.5390000.053.7×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6616230.5390000.053.7×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5620261310000.110.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-56.3520261310000.110.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5820261310000.110.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6620261310000.110.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-66.3520261310000.110.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

106720261310000.110.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6820261310000.110.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6.35820261310000.110.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8820261310000.110.0×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5625312250000.12.9×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6625312250000.12.9×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6825312250000.12.9×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-61025312250000.12.9×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6.35825312250000.12.9×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6.351025312250000.12.9×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8825312250000.12.9×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81025312250000.12.9×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101025312250000.12.9×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8832414190000.1510.7×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81032414190000.1510.7×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81232414190000.1510.7×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101032414190000.1510.7×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101232414190000.1510.7×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101432414190000.1510.7×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121232414190000.1510.7×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121432414190000.1510.7×10-6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre de la serie Con hendidura Desalineación permitida Angular / Excentricidad Aplicación Para servomotores
Características Cero reacción / Bajo momento de inercia Material del cuerpo Súper Duraluminio Extra Categoría Acoplamiento del cuerpo principal
Desalineación angular permitida(deg) 1 Normal / Corto Estándar Método de fijación del eje Abrazadera

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico