(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Rotativos - Un extremo escalonado y roscado externamente, un extremo roscado internamente.

Ejes Rotativos - Un extremo escalonado y roscado externamente, un extremo roscado internamente.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Incremento de Especificaciones

Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Los ejes giratorios rectos (un extremo escalonado, un extremo roscado y un extremo roscado) están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 995 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

La opción en pulgadas está disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD
Ejes rotativos: un extremo escalonado, un extremo roscado, un extremo roscado: imagen relacionada
· Materiales
TipoTolerancia[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
 EstándarLlaves planasDP
NSFRMHDNSFRMHDSh9
(Estirado en frío)
h7Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRMHDSFRMHDS(Óxido negro)
PSFRMHDPSFRMHDSNiquelado electrolítico
SSFRMHDSSFRMHDSAcero inoxidable 304-
NSFRMGDNSFRMGDSg6Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRMGDSFRMGDS(Óxido negro)
PSFRMGDPSFRMGDSNiquelado electrolítico
SSFRMGDSSFRMGDSAcero inoxidable 304-
NSFRHDNSFRHDSh7
(Suelo)
h7Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRHDSFRHDS(Óxido negro)
PSFRHDPSFRHDSNiquelado electrolítico
SSFRHDSSFRHDSAcero inoxidable 304-
NSFRDNSFRDSg6
(Suelo)
g6Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFRDSFRDS(Óxido negro)
PSFRDPSFRDSNiquelado electrolítico
SSFRDSSFRDSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

 Número de parte-L-F-B-P-N-SC
①D parte h9 / P parte h7
③h7 (Tierra)
SFRMHD30
SFRHDS25
-
-
250
200
-
-
F30
F25
 
-
-
B8
B15
-
-
P10
P12
-
-
N8
N12
 

-

SC30
 
 
①D tolerancia h9 (estirado en frío) / P tolerancia h7 ②D tolerancia h9 (estirado en frío) / P tolerancia g6
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmSelección PSelección N (gruesa)Incremento de 1 mmW2(Y) máx.
TipoDLFBSC
Tipo llave plana únicamente
EstándarLlaves planas
①D parte h9 / P parte h7
NSFRMHD
SFRMHD
PSFRMHD
SSFRMHD
(D6 no está disponible para SSFRMHD).
②D parte h9 / P parte g6
NSFRMGD
SFRMGD
PSFRMGD
SSFRMGD
(D6 no está disponible para SSFRMGD).
①D parte h9 / P parte h7
NSFRMHDS
SFRMHDS
PSFRMHDS
SSFRMHDS
(D6 no está disponible para SSFRMHDS).
②D parte h9 / P parte g6
NSFRMGDS
SFRMGDS
PSFRMGDS
SSFRMGDS
(D6 no está disponible para SSFRMGDS).
615.0~395.05≤F≤Px7Cuando P≤6
B≤Px3
Y
B≤F-2
Cuando P = 8 o 10
B≤Px3
Y
B≤F-3
Cuando P≥12
B≤Px3
Y
B≤F-5
345        2.6 34         SC+2≤L

SC=0 o SC≥1

[ ! ]Para SC ≤ Mx3

W-M≥2
58400
815.0~495.03456       2.6 3456       7500
1015.0~595.0 4568            3456       8600
1215.0~665.0  56810     4568      1010700
1515.0~795.0  5681012     456810     13800
2030.0~995.0  568101216    4568101216   171000
2550.0~995.0  56810121620   4568101216   22
3060.0~995.0    81012162024    6810121620  2715
3570.0~995.0    8101216202430     1012162024 30
 
③h7 (Tierra)
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmSelección PSelección N (gruesa)Incremento de 1 mmW2(Y) máx.
TipoDLFBSC
Tipo llave plana únicamente
EstándarLlaves planas
NSFRHD

SFRHD

PSFRHD

SSFRHD
NSFRHDS

SFRHDS

PSFRHDS

SSFRHDS
615.0~395.05≤F≤Px7Cuando P≤6
B≤Px3
Y
B≤F-2
Cuando P = 8 o 10
B≤Px3
Y
B≤F-3
Cuando P≥12
B≤Px3
Y
B≤F-5
345       2.6 34         SC+2≤L

SC=0 o SC≥1


[ ! ]Para SC ≤ Mx3

W-M≥2
58400
815.0~495.03456       2.6 3456       7500
1015.0~595.0 4568            3456       8600
1215.0~695.0  56810     4568      1010700
1515.0~795.0  5681012     456810     13800
1730.0~895.0  5681012     45681012    14900
2030.0~995.0  568101216    4568101216   171000
2550.0~995.0  56810121620  4568101216   22
3060.0~995.0    81012162024    6810121620  2715
3570.0~995.0    8101216202430    1012162024 30
4080.0~995.0      1216202430     1012162024303620
50100.0~995.0       16202430      121620243041
 
 
6g6 (Tierra)
Número de parteIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmSelección PSelección N (gruesa)Incremento de 1 mmW2(Y) máx.
TipoDLFBSC
Tipo llave plana únicamente
EstándarLlaves planas
NSFRD

SFRD

PSFRD

SSFRD
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRD).
NSFRDS

SFRDS

PSFRDS

SSFRDS
(D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFRDS).
615.0~395.05≤F≤Px7Cuando P≤6
B≤Px3
Y
B≤F-2
Cuando P = 8 o 10
B≤Px3
Y
B≤F-3
Cuando P≥12
B≤Px3
Y
B≤F-5
345       2.6   3 4         SC+2≤L

SC=0 o SC≥1

[ ! ]Para L-SC≤Nx3,

W-N≥2
58400
815.0~495.03456       2.6   3456       7500
1015.0~595.0 456              3456       8600
1215.0~695.0  568      4568      1010700
1315.0~695.0  568      4568      11
1515.0~795.0  56810      456810     13800
1615.0~895.0  56810     456810     14900
1730.0~895.0  5681012    45681012    
1830.0~895.0  5681012    45681012    15
2030.0~995.0  568101216   4568101216   171000
2230.0~995.0  568101216    4568101216   19
2550.0~995.0  568101216   4568101216   22
3060.0~995.0    810121620    6810121620  2715
3570.0~995.0    81012162024    681012162024 30
4080.0~995.0      1216202430     1012162024303620
50100.0~995.0       16202430      121620243041
[ ! ]Cuando DP≤2, el chaflán C en el paso es 0.2 o menos. [! ] La longitud total requiere Nx3≤L.
 

Alteraciones

[ ! ]Para los detalles de Keyway, haga clic aquí .
[ ! ]Para dimensiones detalladas de socavado, haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFRD6-[20-295/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-15/1]-P[3,​4,​5]-N[3,​4]
PSFRD6-[20-295/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-15/1]-PMC[3,​4,​5]-N[3,​4]
PSFRD8-[20-395/0.1]-F[2-42/0.1]-B[2-18/1]-P[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
PSFRD8-[20-395/0.1]-F[2-42/0.1]-B[2-18/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
PSFRD10-[20-495/0.1]-F[2-56/0.1]-B[2-24/1]-P[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6]
PSFRD10-[20-495/0.1]-F[2-56/0.1]-B[2-24/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6]
PSFRD12-[30-595/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-35/1]-P[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8]
PSFRD12-[30-595/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-35/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8]
PSFRD13-[25-595/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8]
PSFRD13-[25-595/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-65/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8]
PSFRD15-[30-695/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-40/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
PSFRD15-[30-695/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-40/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
PSFRD16-[25-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-42/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
PSFRD16-[25-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-42/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
PSFRD17-[40-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD17-[40-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-36/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD18-[40-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD18-[40-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-36/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD20-[40-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[2-49/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD20-[40-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[2-49/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD22-[30-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[2-57/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD22-[30-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[2-57/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD25-[50-795/0.1]-F[3-140/0.1]-B[2-60/1]-P[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD25-[50-795/0.1]-F[3-140/0.1]-B[2-60/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD30-[60-795/0.1]-F[3-168/0.1]-B[2-95/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20]
PSFRD30-[60-795/0.1]-F[3-168/0.1]-B[2-95/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-N[8,​10,​12,​16,​20]
PSFRD35-[70-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[2-90/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFRD35-[70-795/0.1]-F[3-210/0.1]-B[2-90/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFRD40-[80-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[2-90/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]-N[12,​16,​20,​24,​30]
PSFRD40-[80-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[2-90/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]-N[12,​16,​20,​24,​30]
PSFRD50-[100-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[2-90/1]-P[16,​20,​24,​30]-N[16,​20,​24,​30]
PSFRD50-[100-795/0.1]-F[5-210/0.1]-B[2-90/1]-PMC[15,​17,​20,​25,​30]-N[16,​20,​24,​30]
PSFRDS6-[20-295/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-15/1]-P[3,​4,​5]-N[3,​4]-SC[0-287/1]
PSFRDS6-[20-295/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-15/1]-PMC[3,​4,​5]-N[3,​4]-SC[0-287/1]
PSFRDS8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[0-18/1]-P[3,​4,​5,​6]-N[2.6,​3,​4,​5,​6]-SC[0-487/1]
PSFRDS8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[0-18/1]-P[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]-SC[0-487/1]
PSFRDS8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[0-18/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-N[2.6,​3,​4,​5,​6]-SC[0-487/1]
PSFRDS8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[0-18/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]-SC[0-487/1]
PSFRDS10-[20-495/0.1]-F[2-56/0.1]-B[2-24/1]-P[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6]-SC[0-487/1]
PSFRDS10-[20-495/0.1]-F[2-56/0.1]-B[2-24/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6]-SC[0-487/1]
PSFRDS12-[30-595/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8]-SC[0-585/1]
PSFRDS12-[30-595/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-65/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8]-SC[0-585/1]
PSFRDS13-[25-595/1]-F[2-70/0.1]-B[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8]-SC[0-585/1]
PSFRDS13-[25-595/1]-F[2-70/0.1]-B[2-65/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8]-SC[0-585/1]
PSFRDS15-[30-695/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-42/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]-SC[0-685/1]
PSFRDS15-[30-695/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-42/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]-SC[0-685/1]
PSFRDS16-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-42/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-985/1]
PSFRDS16-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-42/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-985/1]
PSFRDS16-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-42/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-985/1]
PSFRDS16-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-42/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-985/1]
PSFRDS17-[40-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-785/1]
PSFRDS17-[40-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-36/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-785/1]
PSFRDS18-[30-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-785/1]
PSFRDS18-[30-795/0.1]-F[2-84/0.1]-B[2-36/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-785/1]
PSFRDS20-[40-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[2-57/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-785/1]
PSFRDS20-[40-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[2-57/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-785/1]
PSFRDS22-[30-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[2-57/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-785/1]
PSFRDS22-[30-795/0.1]-F[2-112/0.1]-B[2-57/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-785/1]
PSFRDS25-[50-795/0.1]-F[3-140/0.1]-B[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-785/1]
PSFRDS25-[50-795/0.1]-F[3-140/0.1]-B[2-60/1]-PMC[8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-785/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) Longitud L
(mm)
B
(mm)
Profundidad roscada gruesa [ND] = Nx3 Grueso Roscado [N] Rosca Coase [P] (Diámetro escalonado)
(mm)
F
(mm)
Hilo fino [PMC] para P SC
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 2952 ~ 15-3 ~ 43 ~ 52 ~ 35--
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 2952 ~ 15-3 ~ 4-2 ~ 353 ~ 5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 3952 ~ 18-3 ~ 63 ~ 62 ~ 42--
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 3952 ~ 18-3 ~ 6-2 ~ 423 ~ 6-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 4952 ~ 24-4 ~ 64 ~ 82 ~ 56--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 4952 ~ 24-4 ~ 6-2 ~ 564 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 5952 ~ 35-5 ~ 85 ~ 102 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 5952 ~ 35-5 ~ 8-2 ~ 705 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 5952 ~ 65-5 ~ 85 ~ 102 ~ 70--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 5952 ~ 65-5 ~ 8-2 ~ 705 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 6952 ~ 40-5 ~ 105 ~ 122 ~ 84--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 6952 ~ 40-5 ~ 10-2 ~ 845 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 7952 ~ 42-5 ~ 105 ~ 122 ~ 84--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 7952 ~ 42-5 ~ 10-2 ~ 845 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 36-5 ~ 125 ~ 122 ~ 84--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 36-5 ~ 12-2 ~ 845 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 36-5 ~ 125 ~ 122 ~ 84--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 36-5 ~ 12-2 ~ 845 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 49-5 ~ 165 ~ 162 ~ 112--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 49-5 ~ 16-2 ~ 1126 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 57-5 ~ 165 ~ 162 ~ 112--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 57-5 ~ 16-2 ~ 1126 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 7952 ~ 60-5 ~ 166 ~ 203 ~ 140--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 7952 ~ 60-5 ~ 16-3 ~ 1408 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)60 ~ 7952 ~ 95-8 ~ 208 ~ 243 ~ 168--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)60 ~ 7952 ~ 95-8 ~ 20-3 ~ 1688 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 7952 ~ 90-8 ~ 2410 ~ 303 ~ 210--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)70 ~ 7952 ~ 90-8 ~ 24-3 ~ 21010 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 7952 ~ 90-12 ~ 3012 ~ 305 ~ 210--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)80 ~ 7952 ~ 90-12 ~ 30-5 ~ 21012 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)100 ~ 7952 ~ 90-16 ~ 3016 ~ 305 ~ 210--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)100 ~ 7952 ~ 90-16 ~ 30-5 ~ 21015 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 2952 ~ 15-3 ~ 43 ~ 52 ~ 35-0 ~ 287
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 2952 ~ 15-3 ~ 4-2 ~ 353 ~ 50 ~ 287
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)15 ~ 4950 ~ 18-2.6 ~ 63 ~ 62 ~ 42-0 ~ 487
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)15 ~ 4950 ~ 183 ~ 6-3 ~ 62 ~ 42-0 ~ 487
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)15 ~ 4950 ~ 18-2.6 ~ 6-2 ~ 423 ~ 60 ~ 487
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)15 ~ 4950 ~ 183 ~ 6--2 ~ 423 ~ 60 ~ 487
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 4952 ~ 24-4 ~ 64 ~ 82 ~ 56-0 ~ 487
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)20 ~ 4952 ~ 24-4 ~ 6-2 ~ 564 ~ 80 ~ 487
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 5952 ~ 65-5 ~ 85 ~ 102 ~ 70-0 ~ 585
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 5952 ~ 65-5 ~ 8-2 ~ 705 ~ 100 ~ 585
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 5952 ~ 65-5 ~ 85 ~ 102 ~ 70-0 ~ 585
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)25 ~ 5952 ~ 65-5 ~ 8-2 ~ 705 ~ 100 ~ 585
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 6952 ~ 42-5 ~ 105 ~ 122 ~ 84-0 ~ 685
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 6952 ~ 42-5 ~ 10-2 ~ 845 ~ 120 ~ 685
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)15 ~ 9950 ~ 42-4 ~ 124 ~ 122 ~ 84-0 ~ 985
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)15 ~ 9950 ~ 424 ~ 12-4 ~ 122 ~ 84-0 ~ 985
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)15 ~ 9950 ~ 42-4 ~ 12-2 ~ 845 ~ 120 ~ 985
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)15 ~ 9950 ~ 424 ~ 12--2 ~ 845 ~ 120 ~ 985
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 36-5 ~ 125 ~ 122 ~ 84-0 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 36-5 ~ 12-2 ~ 845 ~ 120 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 36-5 ~ 125 ~ 122 ~ 84-0 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 36-5 ~ 12-2 ~ 845 ~ 120 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 57-5 ~ 165 ~ 162 ~ 112-0 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)40 ~ 7952 ~ 57-5 ~ 16-2 ~ 1126 ~ 160 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 57-5 ~ 165 ~ 162 ~ 112-0 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)30 ~ 7952 ~ 57-5 ~ 16-2 ~ 1126 ~ 160 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 7952 ~ 60-5 ~ 165 ~ 203 ~ 140-0 ~ 785
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodosg6 (tierra)50 ~ 7952 ~ 60-5 ~ 16-3 ~ 1408 ~ 200 ~ 785

Cargando…

Ejemplo

Ejes rotativos: un extremo escalonado, un extremo roscado, un extremo roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Roscado interno
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico