(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controlador de entrada de tren de pulsos de robot de eje único dedicado: funcionalidad compacta, múltiple y alto rendimiento

Controlador de entrada de tren de pulsos de robot de eje único dedicado: funcionalidad compacta, múltiple y alto rendimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Controladores de tipo tren de pulsos para las series RS, RSD, RSDG1/2/3

Controlador de entrada de tren de pulsos de robot de eje único dedicado: funcionalidad compacta, múltiple y alto rendimiento: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
EXRS-P1

■ Actuador controlado
RS 1/2/3
RS 1C/2C/3C
RSD 1/2/3
RSDG 1/2/3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EXRS-P1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Más información

Controlador de entrada de tren de pulsos de robot de eje único dedicado: funcionalidad compacta, múltiple y alto rendimiento: imagen relacionada

Controlador de entrada de tren de pulsos de robot de eje único dedicado: funcionalidad compacta, múltiple y alto rendimiento: imagen relacionada


■ Cinco características del nuevo controlador de entrada de pulso

1. Método de control vectorial altamente confiable

Se ha adoptado el control vectorial de bucle cerrado utilizado en nuestros bien recibidos controladores programables de robot de un solo eje MISUMI RS. Esto permite que el control de pulso exhiba un excelente control y rendimiento, y de forma similar a nuestros controladores programables, esto evita pérdidas de par y posición a altas velocidades.

2. Retroalimentación a través del sensor de ángulo de rotación tipo Resolver

La información del sensor de ángulo de rotación de alta precisión esencial para eliminar las paradas del motor paso a paso se obtiene a través del método de retroalimentación igual que el controlador programable de MISUMI. Posicionamiento de alta precisión es posible a través de resolución de alta resolución (20480 pulso / rotación).

3. Las entradas de tren de pulsos son compatibles con los tipos de colector abierto y controlador de línea

El método de entrada de comando de pulso se puede cambiar con un simple cambio de cableado y configuración de parámetros dentro del controlador, que coincida con las especificaciones del controlador Upstream. El método de colector abierto admite una amplia gama de voltajes de entrada de 5 V CC a 24 V.

4. Edición / Ejecución de parámetros a través de RS-Manager posible

Diversas configuraciones de parámetros, función de rastreo en tiempo real y salidas de archivos de respaldo de configuraciones de condición, etc., que son necesarias para operar fácilmente Robots de un solo eje, pueden editarse y ejecutarse a través del software de soporte "RS-Manager", al igual que a través del controlador programable.
[ ! ]Los terminales de auricular "EXRS-H1" y "EXRS-HD1" no se pueden usar en EXRS-P1.

5. La serie RS Robot existente se puede controlar con entradas de tren de pulsos

Los robots de eje único existentes con motor paso a paso también se pueden controlar con el controlador de control de pulso. No hay necesidad de comprar nuevos robots. Incluso en caso de que el control ascendente sea salida de pulso, los robots de eje único existentes pueden reutilizarse simplemente cambiando los controladores.

 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos Fuente de alimentación de entrada DC24V Detector de posición Tipo incremental de resolución
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::40 Tipo de controlador Control de pulso (P1)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EXRS-P1 de la serie Controlador de entrada de tren de pulsos de robot de eje único dedicado: funcionalidad compacta, múltiple y alto rendimiento.