(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de superficie transportadora - Tolvas

Accesorios de superficie transportadora - Tolvas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

コンベヤ用ホッパ:Related Image

[ M ] Material: 304 Stainless Steel

Especificaciones

Número de parte-Tipo de transportador aplicable-L-W-H
CHOP30-A-100-100-80

Número de parteAplicable
Transportador
Tipo
L
Incremento de 10 mm
W
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 10 mm
X
TipoV
CHOP30
45
A100~50025~50050~30020.5
B22.5
C27.5
D21.5
[ ! ]Cómo seleccionar W Dimensiones: W = B (Ancho de la cinta transportadora) - 5

■ Lista de transportadores MISUMI aplicables
Tipo de transportador aplicableTransportadores Aplicables
ACVGA,CVGB,CVGC,CVGD,CVMA,CVMB
BCVGN,CVGP,CVGR,CVGW,CVSJA,CVLPA
CSVKA,SVKB,SVKN,SVKR,CVSE,CVSF,CVSX,CVSY,CVSFA,CVSFB,CVSFC,CVSFD
DCVSMA

Alterations

コンベヤ用ホッパ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHOP30-A-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP30-B-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP30-C-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP30-D-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-A-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-B-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-C-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
CHOP45-D-[100-500/10]-[25-500/1]-[50-300/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de soporte Transportador Aplicable (No.) V
(°)
H
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ACVGA・CVGB・CVGC・CVGD3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10BCVGN・CVGP・CVGR・CVGW・CVSJA3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10CSVKA・SVKB・SVKN・SVKR・CVSE・CVSF・CVSX・CVSY・CVSFA・CVSFB・CVSFC・CVSFD3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCVSMA3050 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ACVGA・CVGB・CVGC・CVGD4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10BCVGN・CVGP・CVGR・CVGW・CVSJA4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10CSVKA・SVKB・SVKN・SVKR・CVSE・CVSF・CVSX・CVSY・CVSFA・CVSFB・CVSFC・CVSFD4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCVSMA4550 ~ 300100 ~ 50025 ~ 500

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: se puede utilizar para ingresar de manera eficiente productos a granel a los transportadores. Ancho, largo y alto son configurables.

Example

コンベヤ用ホッパ:Related Image
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico