(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesas laterales del transportador: planas o en ángulo hacia adentro

Mesas laterales del transportador: planas o en ángulo hacia adentro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

Tablas finales para transportadores que son útiles para almacenar piezas de trabajo en una determinada porción de forma temporal.

  • Componentes inCAD
コンベヤ用エンドテーブル:Related Image

[ M ] Material: 304 Stainless Steel

Especificaciones

Número de parte-W-L-X-V
CGST-250-300-100  
CGSW-255-400-150-130

Número de parteWLX
Selección
V[ ! ]
Selección
BEFPCarga admisible (Kgf)
Incremento de 1 mmIncremento de 10 mm
Tipo plano
CGST
Tipo cóncavo / convexo
CGSW
85~150100~250100
150
15
20
2520502015.0
260~4005025100100
410~500150
151~250100~25050
70
25205020
260~4005025100100
410~500150
251~350100~25090
130
25205020
260~4005025100100
410~500150
351~500100~250100
150
25205020
260~4005025100100
410~500150
[ ! ]La dimensión V solo debe seleccionarse para CGSW.

Alterations

コンベヤ用エンドテーブル:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGST-[85-500/1]-[100-500/10]-[100,​150]
CGSW-[85-500/1]-[100-500/10]-[100,​150]-[15,​20,​50,​70,​90,​100,​130,​150]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo L
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo plano100 ~ 500-85 ~ 500100 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

10凹凸Type100 ~ 50015 ~ 15085 ~ 500100 ~ 150

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: la tabla para almacenar temporalmente los artículos transportados por el transportador.

Example

コンベヤ用エンドテーブル:Related Image
 

Información básica

B 25 / 50 E 20 / 25 F 50 / 100
P 20 / 100 / 150

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico