(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportadores de Banda Plana - Motor incorporado, marco con 2 ranuras, diámetro de polea 32mm.

Transportadores de Banda Plana - Motor incorporado, marco con 2 ranuras, diámetro de polea 32mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Suprime el serpenteo con las poleas coronadas. La altura de la unidad se reduce en un 47%, en comparación con los productos convencionales. Tenga en cuenta que esta banda transportadora tiene una vida estimada de 300 horas.

(i)Advertencia

  • Debido a los plazos de entrega inestables para los controladores de motores incorporados, los plazos de entrega se cotizarán caso por caso.
Transportadores de correa plana - Motor incorporado Tipo bastidor de 2 ranuras (diámetro de polea 32 mm): imagen relacionadaTransportadores de correa plana - Motor incorporado Tipo bastidor de 2 ranuras (diámetro de polea 32 mm): imagen relacionada

  Marco Soporte de la polea ① Soporte de la polea ②
[M] Material Aluminio Aluminio Acero al carbón 1018
[ S ] Tratamiento de superficies Anodizado claro Pintado Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte - B - L - Motor - Especificación de la banda - Selección del fabricante del motor
 
Especificación - Voltaje - Especificación - Engranaje
Relación de reducción
CVSMB - 100 - 1000 - 3.5 - DC24 - SCM - 256 - H - DA
Número de parte Ancho B
Incremento de 10 mm
Longitud L
Incremento de 5 mm
Motor Especificación de la banda Selección del fabricante del motor
Salida (W) Voltaje (V) Especificación Relación de reducción del engranaje
CVSMB 70~300 370~2000 3.5 DC24 (Corriente continua) SCM (Velocidad variable)
ND (Sin controlador de motor)
64 256 H (uso general, verde)
W (uso general, blanco)
G (Para deslizamiento, verde)
S (Para deslizamiento, blanco)
D (Para transferencia electrónica de piezas)
F (Para transferencia de alimentos)
O (Resistente al aceite)
N (No adhesivo)
J (sin banda)

* Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione la opción deseada en la especificación de bandas que figura a continuación.
DA (TSUKASA ELECTRIC CO., LTD)
NV (Sin motor) NM (Sin motor) NH (Sin reductor) R (Sin motor)
[ ! ]When "No motor, gearhead" is selected, this unit will be delivered unassembled. The customer is to assemble the unit according to the included assembly instructions.
[ ! ]For motor manufacturer DA (TSUKASA ELECTRIC CO.,LTD), service life of gear head will be about 300h (reference value). Note that this is not suitable for conveyance over an extended period of time.
[ ! ]Motor gear head generates noise of about 60 ~ 80dB (reference value). Please be aware of this when you use it in a quite environment.
[ ! ]When the motor specification ND (no motor driver) is selected, note that the motor used for this conveyor will not be driven without motor driver. When SCM (variable speed) is selected, the motor driver will be included.
[ ! ]If overload is applied to the motor shaft, the motor driver will stop the operation. When the operation of belt conveyor stops, please verify usage conditions.
[ ! ]If you use the AC power supply (single-phase or 3-phase) to drive the conveyor, select SWR (switch mode power supply included) for alteration. For details of switch mode power supply, see >>P.1276
[ ! ]Since the appropriate tension is set to a looser level than that for other models, an uplift of belt may occur in some portion of the carrying surface when the belt thickness is thin. If a workpiece is extremely light, please be aware of this before selecting.
[ ! ]For connection diagram, and details of motor and motor driver, Click here.

Especificación de la banda Banda estándar (solo precio del cuerpo) Banda opcional 1 Banda opcional 2 Sin banda)
Uso genera H (Verde), W (Blanco), HG (Verde) - - J
(sin banda)
Para deslizamiento G (Verde), S (Blanco) - -
Para transferencia inclinada - - -
Tipo de agarre - GG (Verde), GW (Blanco) -
Resistente al aceite O (Azul marino), OH (Verde), OG (Verde) OW (Blanco) -
No adhesivo N (Blanco), NS (Blanco) NB (Azul cielo), NBG (verde lima), HH (verde), HW (blanco) -
Para la transferencia de alimentos F (Blanco) KW (Blanco), KSB (Azul cielo) -
Para transferencia electrónica de piezas D (Negro), DS (Negro) - -
[ ! ]For flat belt details, Click here.

Modificaciones

Transportadores de correa plana - Motor incorporado Tipo bastidor de 2 ranuras (diámetro de polea 32 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-DC24-[ND,​NM,​SCM]-[64,​256,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​S,​W]-[DA,​R]
CVSMB-[70-300/10]-[370-2000/5]-3.5-NV-[ND,​NM,​SCM]-[64,​256,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​S,​W]-[DA,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (corriente continua) 4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 7. Especificaciones de la correa. (Estándar) $ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$ 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

70 ~ 300370 ~ 20003.524-Sin motor [NM] / [ND] Sin controlador de motor / [SCM] Motor de velocidad variable64 / 256 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][DA] Tsukasa Electric Co. / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

70 ~ 300370 ~ 20003.5-Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [ND] Sin controlador de motor / [SCM] Motor de velocidad variable64 / 256 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][DA] Tsukasa Electric Co. / [R] Sin cabezal de engranaje del motor

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: la altura de la unidad se ha restringido con el motor incorporado entre bastidores; se ha reducido en un 53%, en comparación con CVSMA, con la adopción de un motor de tipo compacto.

Ejemplo

Transportadores de correa plana - Motor incorporado Tipo bastidor de 2 ranuras (diámetro de polea 32 mm): imagen relacionada
 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 5 Velocidad de la correa(m/min) 8 Tipo de banda Cinturones planos
Prevención de movimiento lateral Polea de corona de prevención de serpenteo Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 32 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 32
Posición del módulo de accionamiento Conduccion interna Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Dónde puedo encontrar repuestos para mi transportador MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html
質問: ¿Qué cintas planas están disponibles para transportadores?
回答: Las especificaciones de la correa plana para transportadores se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_1279.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico