(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios transportadores - cubierta de soporte de cinta K

コンベヤ用ベルト受けカバーK:Related Image

[ M ]MaterialStainless Steel304

Especificaciones

Número de parte-W-L
CVBCK-150-1940

■ Para ø50 (CVGC, CVGR)
Número de parteWLW1L1L2Aplicable
Transportadores
Incremento de 1 mmIncremento de 1 mm
CVBCK70~100170~2000W-27L-85L-67CVGC
CVGR
101~200
201~350
CVBCRK70~100L-110L-92CVGR
(HR, MR)
101~200
201~350
CVBCWRK70~100L-135L-117CVGR
(WR)
101~200
201~350

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVBCRK-[70-350/1]-[170-2000/1]
CVBCWRK-[70-350/1]-[170-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10170 ~ 200070 ~ 350
1 Pieza(s)

15 Días o más

10170 ~ 200070 ~ 350

Cargando…

  1. 1

Más información

Example

コンベヤ用ベルト受けカバーK:Related Image

 

Información básica

Transportador Aplicable (No.) CVGR

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico