(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para cintas transportadoras laterales: soportes para sensores de cintas transportadoras, para sensores fotoeléctricos

Accesorios para cintas transportadoras laterales: soportes para sensores de cintas transportadoras, para sensores fotoeléctricos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Soportes de sensores para transportadores que permiten ajustar la altura / ancho / ángulo de los sensores

  • Componentes inCAD
Soportes del sensor del transportador / tuercas de inserción posteriores al ensamblaje para sensores fotoelectrónicos: imagen relacionada

[M] Material: acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte
     
Tipo L-No.
BFCB 40-5

Número de parteN
TipoLNo.
Tipo de orificio ranurado recto
BFCB
3033.2
55.2
66.2
4033.2
55.2
66.2
Tipo de agujero ranurado arqueado
BFCBN
3033.2
55.2
66.2
4033.2
55.2
66.2

■ Tabla de compatibilidad de sensores
FabricanteNúmero de parte
MISUMIMZL-D, MZL-R, MZL-T, MZ-WD, MZ-LD, MZ-D
KeyenceSerie PZ-G, PZ2, PZ-V/M
SUNCX-L400, serie LS-H
OMRONE3Z, serie E3ZM

Modificaciones

Soportes del sensor del transportador / tuercas de inserción posteriores al ensamblaje para sensores fotoelectrónicos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFCB30-3
BFCB30-5
BFCB30-6
BFCB40-3
BFCB40-5
BFCB40-6
BFCBN30-3
BFCBN30-5
BFCBN30-6
BFCBN40-3
BFCBN40-5
BFCBN40-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Dimensión L
(mm)
NO. (numero de piezas) Dimensión N
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero de ranura recta3033.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero de ranura recta3055.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero de ranura recta3066.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero de ranura recta4033.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero de ranura recta4055.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero de ranura recta4066.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero Ranurado Curvo3033.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero Ranurado Curvo3055.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero Ranurado Curvo3066.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero Ranurado Curvo4033.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero Ranurado Curvo4055.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero Ranurado Curvo4066.2

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Soportes del sensor del transportador con altura, ancho y ángulo del sensor ajustables.

Ejemplo

Soportes del sensor del transportador / tuercas de inserción posteriores al ensamblaje para sensores fotoelectrónicos: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico