(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes transportadores - tipo tubo

Soportes transportadores - tipo tubo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

Los soportes dedicados al transportador de banda permiten elevar la altura hasta 200 mm y, por lo tanto, son útiles cuando se cambia la línea de transporte

  • Componentes inCAD
Conveyor Stands Tube Type:Related Image
Nombre[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
① Soporte en forma de LAceroPintura negra
②Placa intermediaAceroPintura negra
③Soporte de soporteAceroPintura negra
④Tubo redondoAceroPintura negra
⑤ Base de pieAceroPintura negra
⑥PieAceroCromato trivalente
⑦CasterEjeAceroCromato trivalente
RuedaPlástico-

Especificaciones

■ X Rango ajustable
XX rango ajustable
mínmáx.
20 20 30
65 65 85
85 85125
125125165
165165295
295295425
425425555
■ L Rango ajustable
XLRango ajustable L
mínmáx.
20
65
85
385385585
585585785
785785985
125
165
390390590
590590790
790790990
295
425
389389 589
589589 789
789789 989
Número de parteXLCapacidad de carga (N)
TipoFormaSelecciónSelección
CSTPF
(Pie)
C
(Castor)
20
65
85
385
585
785
925
125
165
390
590
790
295
425
389
589
789
[ ! ]El ajuste infinitamente variable está disponible para X y L dentro del rango ajustable que se muestra en la tabla de la derecha. 

■ Número de piezas de mantenimiento
CastorPie
Sin tapónCon tapón
CTYNB50-12
( Haga clic aquí )
CTYNBS50-12
( Haga clic aquí )
NFJN12-50
■ Detalles de la dimensión del soporte tipo L
XAVPK
2021.856365
6531.5364010
8541.5563620
12596
1658214465
295274
425404

[ ! ]Nota
El producto no tiene mecanismo de prevención de caídas.
Evite ajustar la altura del soporte cuando el transportador esté conectado.
Maneje el producto con sumo cuidado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSTPC-[20,​65,​85,​125,​165,​295,​425]-[385,​389,​390,​585,​589,​590,​785,​789,​790]
CSTPF-[20,​65,​85,​125,​165,​295,​425]-[385,​389,​390,​585,​589,​590,​785,​789,​790]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo L
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de Ruedita (C)385 ~ 79020 ~ 425
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo de pie (F)385 ~ 79020 ~ 425

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: soportes cuya altura es ajustable hasta 200 mm. Útil al cambiar de línea.
 

Información básica

Tipo de transportador aplicable Transportador de correa plana

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico