(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para cintas transportadoras - tolva transportadora

Accesorios para cintas transportadoras - tolva transportadora

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

Canal inclinado con el ángulo ajustable dentro del rango entre 5 ° y 60 °. También está disponible el tipo de plástico destinado a evitar que las piezas de trabajo se dañen y para facilitar su deslizamiento más suave.

  • Componentes inCAD
Conducto de transporte: imagen relacionada

Tipo[M] MaterialCarga permisible
(kgf)
Espesor (t)
Ángulo ajustableÁngulo fijo de 30 °
CSHWSCSHYSAcero inoxidable 304151.5
CSHWECSHYEAcero inoxidable 304 + placa deslizante de acero inoxidable *1.5 + 0.8 (espesor de la placa deslizante)
CSHWUCSHYUAcero inoxidable 304 + polietileno de peso molecular ultra alto1.5 + 0.25 (espesor de polietileno)
* Use FENB0.5 (Ver P.1187)

Especificaciones

Número de parte-Tipo de transportador aplicable-W-L
CSHWE-A-150-300

Tipo de transportador aplicableRZXKQYGHTransportadores Aplicables
A1468.5126139.57.52857.1SVKN/SVKR/CVGN/CVGP
B1498.5156139.57.52857.1CVGR/CVGW
C2483.51413010104875CVSY/CVSX

■ Ángulo ajustable
Número de parteTipos de transportadores aplicablesW
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 10 mm
Transportadores AplicablesPágina del transportador
CSHWS
CSHWE
CSHWU
A90~54070~500SVKN/SVKR/CVGN/CVGPhaga clic aquí
B90~340CVGR/CVGWhaga clic aquí
C150~550CVSY/CVSXhaga clic aquí

■ 30 ° fijo en ángulo
Número de parteTipos de transportadores aplicablesW
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 10 mm
Transportadores AplicablesPágina del transportador
CSHYS
CSHYE
CSHYU
A90~54070~500SVKN/SVKR/CVGN/CVGPhaga clic aquí
B90~340CVGR/CVGWhaga clic aquí
C150~550CVSY/CVSXhaga clic aquí

Modificaciones

Conducto de transporte: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSHWE-A-[90-540/1]-[70-500/10]
CSHWE-B-[90-340/1]-[70-500/10]
CSHWE-C-[150-550/1]-[70-500/10]
CSHWS-A-[90-540/1]-[70-500/10]
CSHWS-B-[90-340/1]-[70-500/10]
CSHWS-C-[150-550/1]-[70-500/10]
CSHWU-A-[90-300/1]-[70-500/10]
CSHWU-B-[90-300/1]-[70-500/10]
CSHWU-C-[150-300/1]-[70-500/10]
CSHYE-A-[90-540/1]-[70-500/10]
CSHYE-B-[90-340/1]-[70-500/10]
CSHYE-C-[150-550/1]-[70-500/10]
CSHYS-A-[90-540/1]-[70-500/10]
CSHYS-B-[90-340/1]-[70-500/10]
CSHYS-C-[150-550/1]-[70-500/10]
CSHYU-A-[90-300/1]-[70-500/10]
CSHYU-B-[90-300/1]-[70-500/10]
CSHYU-C-[150-300/1]-[70-500/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de soporte Transportador Aplicable (No.) L
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ASVKN・SVKR・CVGN・CVGP70 ~ 50090 ~ 540
1 Pieza(s)

12 Días o más

10BCVGR・CVGW70 ~ 50090 ~ 340
1 Pieza(s)

12 Días o más

10CCVSY・CVSX70 ~ 500150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ASVKN・SVKR・CVGN・CVGP70 ~ 50090 ~ 540
1 Pieza(s)

12 Días o más

10BCVGR・CVGW70 ~ 50090 ~ 340
1 Pieza(s)

12 Días o más

10CCVSY・CVSX70 ~ 500150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ASVKN・SVKR・CVGN・CVGP70 ~ 50090 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10BCVGR・CVGW70 ~ 50090 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10CCVSY・CVSX70 ~ 500150 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ASVKN・SVKR・CVGN・CVGP70 ~ 50090 ~ 540
1 Pieza(s)

12 Días o más

10BCVGR・CVGW70 ~ 50090 ~ 340
1 Pieza(s)

12 Días o más

10CCVSY・CVSX70 ~ 500150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ASVKN・SVKR・CVGN・CVGP70 ~ 50090 ~ 540
1 Pieza(s)

12 Días o más

10BCVGR・CVGW70 ~ 50090 ~ 340
1 Pieza(s)

12 Días o más

10CCVSY・CVSX70 ~ 500150 ~ 550
1 Pieza(s)

12 Días o más

10ASVKN・SVKR・CVGN・CVGP70 ~ 50090 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10BCVGR・CVGW70 ~ 50090 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10CCVSY・CVSX70 ~ 500150 ~ 300

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Deslizadores con su ángulo ajustable entre 5 y 60 grados. El tipo de plástico también está disponible para hacer que la pieza de trabajo se mueva más suavemente y para evitar rayar la pieza de trabajo.
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico