(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas de aire - aspersión cónica, aluminio o acero

Boquillas de aire - aspersión cónica, aluminio o acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Escribe: Boquillas de soplado de aire
· Fuente de aire: Compresor
· Tipo de golpe: Estándar
· Categoría: Cuerpo principal de la boquilla
· Patrón de golpe: Redondo, dispersar

  • Componentes inCAD
Boquillas de aire de pulverización cónica: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 5052

Especificaciones

Número de parte-Ángulo de proyección de aire
ACNA1-20
Número de parteÁngulo de proyección de aire OrificioTCaudal de aire NL/Min
(para 0.3 MPa)
Peso (g)Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~910~1920~50
ACNA1209-ø1.0 (orificio de circunferencia)
1-ø0.8 (Orificio de la parte central)
R1/81952    
30
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, utilice el sitio web de Misumi.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ACNA1-20
ACNA1-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de pulverización θ (a 0.5 MPa)
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Conical Spray Air Nozzles:Related Image
 

Información básica

Forma de aerosol Redondo / Difuso Fuente de aire Compresor Material Aleación de aluminio 5052
Tipo de golpe Estándar Tipo Boquillas de soplado de aire Fluido Aplicable Aire comprimido
Dimensión nominal del tornillo 1(R1/8) La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)(NL/minuto) 195 Forma de tornillo Roscado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico