(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas puntuales - prevención de flujo inverso

Boquillas puntuales - prevención de flujo inverso

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas puntuales - prevención de flujo inverso
  • Boquillas puntuales - prevención de flujo inverso
  • Descuento por volumen

· Escribe: Boquillas puntuales
· Ajuste de ángulo: Ángulo ajustable
· Categoría: Cuerpo principal de la boquilla
· Patrón de golpe: Punto
· Característica: Con válvula de retención

  • Componentes inCAD
Boquillas de punto - Prevención de flujo inverso: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Tubo, Bola, Cuerpo, ArandelaResorteJunta tórica Anillo E
PNZCVAcero inoxidable 303Acero para resortes (ASTM A228)Caucho nitriloAcero para resorte

Especificaciones

Número de parte-L-Presión de craqueo (MPa)
PNZCV1-30-0.1
Número de parteSelección de LPresión de craqueo (MPa)dTPrecio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~910~2930~50
PNZCV1100.05
0.1
0.2
3R1/8    
30
50
210R1/4    
30
50
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, utilice el sitio web de Misumi.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PNZCV1-10-0.05
PNZCV1-10-0.1
PNZCV1-10-0.2
PNZCV1-30-0.05
PNZCV1-30-0.1
PNZCV1-30-0.2
PNZCV1-50-0.05
PNZCV1-50-0.1
PNZCV1-50-0.2
PNZCV2-10-0.05
PNZCV2-10-0.1
PNZCV2-10-0.2
PNZCV2-30-0.05
PNZCV2-30-0.1
PNZCV2-30-0.2
PNZCV2-50-0.05
PNZCV2-50-0.1
PNZCV2-50-0.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión nominal del tornillo Longitud L
(mm)
Presión de ruptura
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101(R1/8)100.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101(R1/8)100.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101(R1/8)100.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101(R1/8)300.05
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101(R1/8)300.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101(R1/8)300.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101(R1/8)500.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101(R1/8)500.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101(R1/8)500.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102(R1/4)100.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102(R1/4)100.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102(R1/4)100.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102(R1/4)300.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102(R1/4)300.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102(R1/4)300.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102(R1/4)500.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102(R1/4)500.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102(R1/4)500.2

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
Boquillas de punta con válvula de retención incorporada. El aire puede almacenarse en la tubería. Es posible un soplo de aire reactivo alto.

Ejemplo

Boquillas de punto - Prevención de flujo inverso: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Punto Ajuste de ángulo Ángulo ajustable Tipo Boquillas de punta
Característica Con válvula de retención Fluido Aplicable Aire comprimido Diámetro del agujero(mm) 3
Forma de tornillo Roscado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico