(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas puntuales: encajables, compactas

Boquillas puntuales: encajables, compactas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Boquillas puntuales
· Ajuste de ángulo: Ángulo ajustable
· Categoría: Cuerpo principal de la boquilla
· Patrón de golpe: Punto
· Fluido compatible: Aire comprimido

  • Componentes inCAD
Boquillas puntuales - compactas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalTuboBolaCuerpo principal
PNZCS (Tipo atornillable)
PNZCF (tipo de ajuste)
Acero al carbono 1045Acero inoxidable 304Acero inoxidable 303(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-d-L
PNZCS1-3-10
PNZCF18-3-50
Número de parted
I.D.
L
Selección
TPrecio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~910~1920~50
PNZCS1310
30
50
R1/8    
4
2310
30
50
R1/4    
4
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte con WOS.
Número de parted
I.D.
L
Selección
DPrecio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~910~2930~50
PNZCF18310
30
50
18    
410
30
50
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, utilice el sitio web de Misumi.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PNZCF18-3-10
PNZCF18-3-30
PNZCF18-3-50
PNZCF18-4-10
PNZCF18-4-30
PNZCF18-4-50
PNZCS1-3-10
PNZCS1-3-30
PNZCS1-3-50
PNZCS1-4-10
PNZCS1-4-30
PNZCS1-4-50
PNZCS2-3-10
PNZCS2-3-30
PNZCS2-3-50
PNZCS2-4-10
PNZCS2-4-30
PNZCS2-4-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero
(mm)
Dimensión nominal del tornillo Longitud L
(mm)
Método de montaje
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103-10Adecuado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103-30Adecuado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103-50Adecuado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104-10Adecuado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104-30Adecuado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104-50Adecuado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1031(R1/8)10Atornillar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1031(R1/8)30Atornillar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1031(R1/8)50Atornillar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1041(R1/8)10Atornillar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1041(R1/8)30Atornillar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1041(R1/8)50Atornillar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1032(R1/4)10Atornillar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1032(R1/4)30Atornillar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1032(R1/4)50Atornillar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1042(R1/4)10Atornillar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1042(R1/4)30Atornillar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1042(R1/4)50Atornillar

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
Seleccionable entre Tipo de atornillado y Tipo de ajuste según la aplicación. Para el tipo de montaje, fije la boquilla con tornillos después de la inserción.

Ejemplo

Point Nozzles - Compact:Related Image
 

Información básica

Forma de aerosol Punto Ajuste de ángulo Ángulo ajustable Tipo Boquillas de punta
Fluido Aplicable Aire comprimido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico