(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquillas de aire - 90 grados, soplado vertical, plástico

Boquillas de aire - 90 grados, soplado vertical, plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El aire que sopla verticalmente puede reducir la complejidad de las tuberías. También puede conectar sopladores juntos.

  • Componentes inCAD
Boquilla de aire de 90 ° - Soplado vertical: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTemp. de resistencia al calor
AFTRVPlástico de resina ABS0,7 MPa70°C

Especificaciones

Número de parte
AFTRSW60
AFTRV20
Número de parteOrificioRango del flujo de aire
NL/Min (para 0.3 MPa)
Peso (g)Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~3940~99100~200
AFTRV2033-Ø129025
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte con WOS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTRV20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
El mecanismo de conexión permite ajustar el ancho de pulverización de acuerdo con la pieza de trabajo.
* Conecte las boquillas apretando los tornillos con juntas tóricas (número nominal JIS P14) en el medio.
 
 
Boquilla de aire de 90 ° - Golpe vertical: imagen relacionada
 

Ejemplo

Boquilla de aire de 90 ° - Golpe vertical: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Recto Ángulo de montaje 90 grados Fluido Aplicable Aire comprimido
Rango de presión de operación(MPa) ::0.7 Dimensión nominal del tornillo Rc1/4 A Tipo estándar
La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)(NL/minuto) 290 Forma de tornillo Grifos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AFTRV20 de la serie Boquillas de aire - 90 grados, soplado vertical, plástico.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico