(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire - 90 grados, soplado ancho, plástico

Boquillas de aire - 90 grados, soplado ancho, plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ancho de boquilla 100 mm - tipo ancho. Diseño de ángulo de soplado de 90 grados para la restricción del espacio.

  • Componentes inCAD
Boquilla de aire de 90 ° - Ancho: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTemp. de resistencia al calor
AFTRSWPlástico de resina ABS0.7 MPa70°C

Especificaciones

Número de parte
AFTRSW60
AFTRV20
Número de parteOrificioRango del flujo de aire
NL/Min (para 0.3 MPa)
Peso (g)Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~3940~99100~200
AFTRSW6032-Ø129020    
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte con WOS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTRSW60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
El ancho del puerto de soplado aproximadamente dos veces más ancho que el tipo estándar (AFTRW), permite la reducción de piezas. Se proporcionan costillas para proteger el orificio.
[ ! ]Para evitar daños, haga lo siguiente:
• Evite apretar excesivamente los tornillos.
• Evite golpes en los tornillos.
 
 
Boquilla de aire de 90 ° - Ancho: Imagen relacionada

Ejemplo

 

Información básica

Forma de aerosol Recto Ángulo de montaje 90 grados Fluido Aplicable Aire comprimido
Rango de presión de operación(MPa) ::0.7 Dimensión nominal del tornillo R1/4 A Tipo estándar
La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)(NL/minuto) 290 Forma de tornillo Roscado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AFTRSW60 de la serie Boquillas de aire - 90 grados, soplado ancho, plástico.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico