(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, carcasa redondeada, de Aluminio. (Números de pieza)

Rodamientos con Carcasa - En forma de T, carcasa redondeada, de Aluminio.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El uso de cuerpo extruido (carcasa) hizo posible reducir el costo. La forma redonda elimina la necesidad de biselar y mejora la seguridad.

  • Componentes inCAD
Rodamiento con carcasas en forma de T: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Anillo de retención de accesorios
RodamientoCarcasaCarcasa
C-BGHKAAceroAleación de aluminioAnodizado claroAcero para resorte

Especificaciones

Número de parte-h
 
Tipo Rodamiento
C-BGHKA 608ZZ-20

Número de parteh SeleccióndHL1d1LL2TSdhDH7BRRodamiento usadoPrecio unitario
TipoRodamiento N.°Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida
Cr (dinámico) kNCor (estático) kNrpm (referencia)
C-BGHKA608ZZ20835415.55329121018227113.351.432000 
254010
304515
6900ZZ201035415.55329121019226112.71.2730000 
304515
405510
6000ZZ201037465.55834151022268134.551.9629000 
3047
4057
6200ZZ201040545.56840151024309165.12.3925000 
30506.515
40606.515
6901ZZ201237465.55834121021246132.891.4627000 
3047
4057
6001ZZ201240545.56840151024288165.12.3926000 
30506.515
40606.515
6201ZZ201240545.568401610263210166.12.7522000 
30506.515
40606.515
6902ZZ301550546.56840121525287163.65224000 
4060
5070
6002ZZ301550546.56840151528329165.62.8322000 
4060
5070

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
C-BGHKA6000ZZ-20
C-BGHKA6000ZZ-30
C-BGHKA6000ZZ-40
C-BGHKA6001ZZ-20
C-BGHKA6001ZZ-30
C-BGHKA6001ZZ-40
C-BGHKA6002ZZ-30
C-BGHKA6002ZZ-40
C-BGHKA6002ZZ-50
C-BGHKA608ZZ-20
C-BGHKA608ZZ-25
C-BGHKA608ZZ-30
C-BGHKA6200ZZ-20
C-BGHKA6200ZZ-30
C-BGHKA6200ZZ-40
C-BGHKA6201ZZ-20
C-BGHKA6201ZZ-30
C-BGHKA6201ZZ-40
C-BGHKA6900ZZ-20
C-BGHKA6900ZZ-30
C-BGHKA6900ZZ-40
C-BGHKA6901ZZ-20
C-BGHKA6901ZZ-30
C-BGHKA6901ZZ-40
C-BGHKA6902ZZ-30
C-BGHKA6902ZZ-40
C-BGHKA6902ZZ-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Ancho de la carcasa (T o L)
(mm)
Altura H
(mm)
Brida OD H
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010152058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010153058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010154058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012152068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012153068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012154068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015153068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015154068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015155068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108122053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108122553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108123053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010152068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010153068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010154068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012162068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012163068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012164068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010122053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010123053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010124053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012122058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012123058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012124058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015123068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015124068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015125068

Cargando…

  1. 1

Más información

Características: El producto extruido hecho de aleación de aluminio reduce el precio hasta en un 30% menos que el producto molido en forma de T convencional hecho de acero. La forma redonda elimina la necesidad de biselar y mejora la seguridad.

Ejemplo

Rodamiento con carcasas en forma de T: imagen relacionada
 

Información básica

A En forma de T Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención) Número de rodamientos Simple Tipo Rodamientos con carcasas
Ancho del soporte(pulgada) ZZ (doble escudo) Tratamiento de superficie del soporte Anodizado claro Sellos Ninguno
Selección de tipo de portada Selección de altura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico