(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Transportadores de Correa - Distribución de doble vía, transmisión final, diámetro de polea 30mm.

Transportadores de Correa - Distribución de doble vía, transmisión final, diámetro de polea 30mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Dado que hay dos filas de superficies transportadoras, se pueden montar sensores y topes entre las bandas. El reemplazo de la banda se puede hacer más fácilmente en comparación con CVSTA.

(i)Advertencia

  • Las bandas de repuesto LTBRA no están disponibles como estándar, comuníquese con nosotros si necesita un reemplazo para la banda LTBRA
Transportadores de banda dentada de doble vía, unidad transmisión final, cuadro de 2 ranuras (diámetro de polea 30 mm): Related Image
 
 MarcoCubierta del motorSoporte de la polea
[M] MaterialAluminioAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaPintura

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
 
SalidaVoltajeEspecificaciónEngranaje
del engranaje
CVGTA8013606T100IM50SA
Número de piezaAncho B
Incrementos de 1 mm
Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
[!]Los precios varían según el fabricante
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVGTA80 to 300255 to 30006
25
(Fase única)
TA100
TA110 TA115
TA200
TA220 TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM *solo motor oriental
(Motor de velocidad variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
S (para deslizamiento, verde)
J (sin banda)
A (Motor Panasonic)
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)
25(Trifásico)
SA200
SA220 SA230
IM (Motor de velocidad constante)
[NG]5 a 9 no se aplica para el motor 6W
6
25
NV (sin motor)NM (sin motor)NH (sin reductor)R (Sin motor, engranaje)
[ ! ]Conecte el motor de manera que la correa gire en la dirección de transporte. Para diagrama de conexión y detalles del motor, Haga clic aquí.
[ ! ]Para detalles del cinturón, Haga clic aquí.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará según la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.
 

Modificaciones

Transportadores de correa de distribución de doble vía, transmisión final, bastidor de 2 ranuras (diámetro de polea 30 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVGTA-[80-300/1]-[255-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​C,​R]
CVGTA-[80-300/1]-[255-2000/5]-[6,​25]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​C,​R]
CVGTA-[80-300/1]-[255-2000/5]-[6,​25]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​C,​R]
CVGTA-[80-300/1]-[255-2000/5]-[6,​25]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​C,​R]
CVGTA-[80-300/1]-[255-2000/5]-[6,​25]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

80 ~ 300255 ~ 20006 ~ 25--Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Sin cabezales de engranajeDeslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor y cabeza de engranaje
1 Pieza(s)

15 Días o más

80 ~ 300255 ~ 20006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Sin cabezales de engranajeDeslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor y cabeza de engranaje
1 Pieza(s)

15 Días o más

80 ~ 300255 ~ 20006 ~ 25-200 ~ 230-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Sin cabezales de engranajeDeslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor y cabeza de engranaje
1 Pieza(s)

15 Días o más

80 ~ 300255 ~ 20006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Sin cabezales de engranajeDeslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor y cabeza de engranaje
1 Pieza(s)

15 Días o más

80 ~ 300255 ~ 20006 ~ 25100 ~ 230--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Sin cabezales de engranajeDeslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor y cabeza de engranaje

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: dado que hay dos filas de superficies transportadoras, se pueden montar sensores y topes entre las correas. El reemplazo de la correa se puede hacer más fácilmente en comparación con CVSTA.

 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 15 Velocidad de la correa(m/min) 72.0 Prevención de movimiento lateral Polea de corona de prevención de serpenteo
Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 30 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 30 Posición del módulo de accionamiento Unidad principal de varias filas
Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Dónde puedo encontrar repuestos para mi transportador MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico