(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Componentes impulsores del transportador: polea del transportador, acero, opción ranurada coronada o cruzada

Componentes impulsores del transportador: polea del transportador, acero, opción ranurada coronada o cruzada

· Escribe: Polea tensora para transportador
· Material: Acero para rodamientos 52100
· Tratamiento de superficies: Níquel electrolítico

Polea con eje para transportadores: imagen relacionada

TipoMaterialTratamiento de superficies
HPCJNRAcero para rodamientos 52100Niquelado electrolítico
HPMJNR

Especificaciones

Tipo coronadoNúmero de parte-d-L-F-T-H      
 HPCJNR20-8-L76-F4.5-T4.5-H0.5      
Crosspiece Groove RectoNúmero de parte-d-L-F-T  -X-Y-Z
 HPMJNR20-8-L76-F4.5-T4.5  -X14.0-Y11.8-Z5.0
Número de partedIncremento de 1 mmIncremento de 0.5 mmSeleccionable solo para tipo coronadoSeleccionable solo para Crosspiece Groove Straight
TipoDLFTHXYZ
Tipo coronado
HPCJNR

Crosspiece Groove Recto
HPMJNR
20840~2304.0~5.04.0~5.00.514.011.85.0

Modificaciones

Polea con eje para transportadores: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPCJNR20-8-L[40-230/1]-F[4-5/0.5]-T[4-5/0.5]-H0.5
HPMJNR20-8-L[40-230/1]-F[4-5/0.1]-T[4-5/0.1]-X14-Y11.8-Z5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSY
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
d
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-4 ~ 50.540 ~ 2304 ~ 5--8
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011.84 ~ 5-40 ~ 2304 ~ 51458

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Poleas, ruedas guía para transportador Material Acero para rodamientos 52100 Tratamiento de superficies Niquelado sin electrodos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico