(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Diapositivas del accesorio: tipo de guía lineal

Diapositivas del accesorio: tipo de guía lineal
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Al adoptar guías lineales, los controles deslizantes logran un movimiento suave. Adecuado si se usa repetidamente.

  • Componentes inCAD
Diapositivas de accesorios - tipo de guía lineal: imagen relacionada
Tuerca del émbolo KNTR5 ( haga clic aquí )
Émbolo de bola BPM5 ( haga clic aquí )
Botón de bola TBBT5 ( haga clic aquí )
· Materiales
Cuerpo principal[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MesaAleación de aluminioAnodizado claro
Plato base
Perilla
Soporte de manija
Guia lineal⑤Acero inoxidable duro 304-
Bloque de topeAcero al carbono 1045Niquelado sin electrolítico

Especificaciones

Número de parte
JGL250
Número de parteCarrera
(mm)
Mesa
Tamaño
(mm)
Longitud base
(mm)
(Valor de referencia)
Empuje requerido
(N)
(Valor de referencia)
Émbolo
Fuerza de retención (N)
Capacidad de carga
(kN)
Peso
(kg)
Precio unitario
TipoNo.
JGL150150150x1503452234.52.8 
250150, 200, 250150x1504452234.53.4 
[ ! ]En el momento de la entrega, la carrera se establece en 250 para JGL250.
[ ! ]Empuje requerido: Fuerza requerida para mover la mesa usando la perilla
[ ! ]Capacidad de carga: Máx. valor permitido de carga aplicada verticalmente a la superficie de la mesa
[ ! ]Los valores en las columnas (Valor de referencia) en la tabla anterior se miden cuando no se aplica carga.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JGL150
JGL250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

250

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Diapositivas del accesorio: tipo de guía lineal: imagen relacionada
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Método de alimentación Diapositiva de la mano Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 150
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 150 Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro
Ancho de mesa W(mm) 150 Capacidad de carga Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico