(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diapositivas del accesorio: tipo de riel guía

Diapositivas del accesorio: tipo de riel guía
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

La alta capacidad de carga se logra mediante el uso de rieles de guía. Adecuado para aplicaciones de alta carga, como ajuste a presión, prensado y mecanizado.

  • Componentes inCAD
Diapositivas del accesorio: tipo de riel de guía: imagen relacionada
Tuerca de émbolo KNTR5 ( Haga clic aquí )
Émbolo de bola BPM5 ( Haga clic aquí )
Botón de bola TBBT5 ( haga clic aquí )
· Materiales
Cuerpo principal[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MesaRefinado térmico de acero al carbón 1045Niquelado electrolítico
Plato
Carril de guía
Soporte de la manijaAcero al carbón 1045
PerillaAleación de aluminioAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte
JGR150
Número de parteCarrera
(mm)
Mesa
Tamaño
(mm)
Longitud base
(mm)
(Valor de referencia)
Empuje requerido
(N)
(Valor de referencia)
Émbolo
Fuerza de retención (N)
Capacidad de carga
(kN)
Peso
(kg)
Precio unitario
TipoNo.
JGR15050, 100, 150150x150325103037.29.2 
250150, 200, 250150x150425103037.211,1 
[ ! ]En el momento de la entrega, la carrera se establece en 150 para JGR150 y en 250 para JGR250.
[ ! ]Empuje requerido: Fuerza requerida para mover la mesa usando la perilla (en los controles deslizantes que tienen aceite antioxidante aplicado)
[ ! ]Capacidad de carga: Máx. valor permitido de carga aplicada verticalmente a la superficie de la mesa
[ ! ]Los valores en las columnas (Valor de referencia) en la tabla anterior se miden cuando no se aplica carga.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JGR150
JGR250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

250

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Diapositivas del accesorio: tipo de riel de guía: imagen relacionada
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Método de alimentación Diapositiva de la mano Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 150
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 150 Material de mesa Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico
Ancho de mesa W(mm) 150 Capacidad de carga Alta carga

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico