(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos de guía del transportador - en voladizo

Rodillos de guía del transportador - en voladizo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

La longitud es configurable. Adecuado para fines de guía.

Cantilever Rollers:Related Image
[ ! ]El rodamiento y el espaciador se pueden enviar en un estado intacto apretando el espacio entre el diámetro exterior del pasador y la identificación del espaciador.
Puede evitar piezas faltantes y reducir el tiempo y el esfuerzo durante el montaje.
· Materiales
TipoRodamientoPinEspaciador[ S ] Tratamiento de superficies
BWPAcero para rodamientos 52100Acero al carbón 1045Acero al carbón 1018(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-Lu-Lm
BWP11-17-10

Número de parteIncremento de 1 mmLBdM
(Grueso)
H
(Hexagonal)
TC=PRodamiento
Parte No.
Precio unitario
TipoDLuLm1 a 4 pc (s).
BWP11 6~25 5~10Lu + Lm55M52.528685ZZ 
13 5~25 5~1045M52.58695ZZ 
16 6~40 8~1658M84311688ZZ 
19 7~40 8~1668M8411698ZZ 
22 8~40 8~1678M8411608ZZ 
26 9~5010~20810M105146000ZZ 
3010~5010~20910M105176200ZZ 
[ ! ]Independientemente de la dimensión especificada, (Lm dimensión + 1 mm) es la sección roscada.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BWP11-[6-25/1]-[5-10/1]
BWP13-[5-25/1]-[5-10/1]
BWP16-[6-40/1]-[8-16/1]
BWP19-[7-40/1]-[8-16/1]
BWP22-[8-40/1]-[8-16/1]
BWP26-[9-50/1]-[10-20/1]
BWP30-[10-50/1]-[10-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
ID d
(mm)
B
(mm)
M (grueso)
(φ)
C Longitud Lm
(mm)
Longitud Lu
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101155M585 ~ 106 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101354M585 ~ 105 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101685M8118 ~ 166 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

101986M8118 ~ 167 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

102287M8118 ~ 168 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026108M101410 ~ 209 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030109M101710 ~ 2010 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Más información

Características: Rodillos con rodamientos. El grosor del espaciador se puede especificar desde 1 mm, y se puede seleccionar cualquier altura de montaje.

Ejemplo

Rodillos en voladizo: imagen relacionada
 

Información básica

Bore Style Con hachas Tipo de rodillo Tipo plano Rodamiento Simple
Material de rodamiento Acero Material de revestimiento Sin forro Tratamiento de superficies Pavonado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico