(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades tensoras de cadena: altura de la polea guía configurable

Unidades tensoras de cadena: altura de la polea guía configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

Tensión ajustable en ambas direcciones de empuje y tracción. Se puede seleccionar la altura del engranaje y el montaje.

  • Componentes inCAD
Unidades tensoras con rueda guía - Altura configurable: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parteMaterialTratamiento de superficies
Bloque baseAcero al carbón 1018Pavonado
Eje locoAcero al carbono 1045
Tornillo de ajuste
Nuez
Lavadora
Piñón locoEquivalente de acero al carbono 1035 (punta de dientes endurecida por inducción)

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-H
TSUB35-16-40

Número de parteNúmero de dientesH 1 mm Incrementoh (máx.)M1M2Recorrido por rotación del mango
(mm)
dABTX1X2Y1Y2ad1d2LCB1B2Precio unitario
TipoNo.
TSUB351625~4559.2861.0128050127.5657.53510.5116.56.57410 
1863.21015 
401330~5064.2812 
1568.21015 
1974.214208560127045 
501335~5573.21081.25159060161070104015.5148.58.58513 
1576.21217 
1779.21420 
601140~6078.21015 
1484.21420 
■ Especificaciones de la rueda loca
No.Número de dientesDiámetro del ejeDpDotRodamiento
Parte No.
35161248,82544.36001ZZ
181554.85606202ZZ
40131253.07597.26001ZZ
151561.08676202ZZ
192077.16846204ZZ
50131566.34748.76202ZZ
151776.,35846203ZZ
172086.39946204ZZ
60111567.627611.76202ZZ
142085.61956204ZZ
[ ! ]Para más detalles, consulte P.1550 en este catálogo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TSUB35-16-[25-45/1]
TSUB35-18-[25-45/1]
TSUB40-13-[30-50/1]
TSUB40-15-[30-50/1]
TSUB40-19-[30-50/1]
TSUB50-13-[35-55/1]
TSUB50-15-[35-55/1]
TSUB50-17-[35-55/1]
TSUB60-11-[40-60/1]
TSUB60-14-[40-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (cadena de rodillos aplicable) Número de dientes H
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035 (JIS35)1625 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035 (JIS35)1825 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040 (JIS40)1330 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040 (JIS40)1530 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040 (JIS40)1930 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050 (JIS50)1335 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050 (JIS50)1535 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050 (JIS50)1735 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060 (JIS60)1140 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060 (JIS60)1440 ~ 60

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: El siguiente ajuste de tensión bidireccional está disponible: dirección "Empujar" y dirección "Tirar". Esta unidad y la rueda loca se ensamblan en un conjunto antes de la entrega.

Ejemplo



Unidades tensoras con rueda guía - Altura configurable: imagen relacionada
 

Información básica

Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico