(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accionamiento de motor paso a paso - Corriente continua, serie STR

Accionamiento de motor paso a paso - Corriente continua, serie STR

Los variadores paso a paso de la serie STR son variadores de dirección y paso digitales, compactos y potentes, disponibles para funcionar con voltajes de suministro de CA o CC. Los variadores para alimentación de CC son ideales para motores más pequeños (tamaños NEMA 11, 14, 17, 23), cuando el espacio físico alrededor del variador es limitado y cuando se utilizan varios variadores en una fuente de alimentación común. Los variadores alimentados por CA son mejores para motores más grandes (tamaños NEMA 23, 24 y 34) y cuando se requiere la máxima potencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Motor paso a paso STR CC: Related Image
・Materials
The STR series stepper drives are compact, powerful, digital step & direction drives available in three power ranges: 2.2 A/phase (STR2), 4.5 A/phase (STR4) and 8 A/phase (STR8). These drives are great for OEM applications requiring basic step & direction control of a 2-phase step motor.

STR drives feature advanced microstepping performance and sophisticated current control with anti-resonance. Anti-resonance electronically damps motor and system resonances, which improves motor smoothness and torque over a wide speed range.

Each STR step motor drive operates in either step & direction or pulse/pulse control mode. Selecting between these two modes is done by moving a jumper located under the cover of the drive. Each STR drive can microstep up to 20,000 steps/rev with a 1.8º step motor (1/100 step), and can even microstep the step motor when the command pulses are low resolution. This feature is called Microstep Emulation. All drive setup is done via dip or rotary switches on the side of the drive, including motor selection, running current, idle current, and step resolution.

STR stepper drives are available with a large family of compatible 2-phase step motors, selected to optimize performance of both the drive and motor.
Tres versiones STR2, STR4 y STR8 capaces de conducir motores desde HT08 hasta HT34.
• Cambiar parámetros seleccionables
• Anti-resonancia
• Paso en falso
• Emulación de paso en falso
• Autoevaluación

Especificaciones

Número de parteVoltaje de alimentaciónModos de controlCorriente de salidaPuerto de comunicaciónComentarios del codificador
STR212 a 48 V CCPaso y dirección0.3-2.2 A/FaseNingunoNinguno
STR424 a 48 V CC0.25-4.5 A/Fase
STR824 a 75 V CC0.5-8.0 A/Fase
STEPPER DRIVE SPECIFICATION
 STR2STR4STR8  STR2STR4STR8
Tipo de amplificadorPuente doble H, 4 cuadrantesEntrada de paso5-24 V Hundimiento *5- 24 V diferencial *
Control de corrientePWM de 4 estados a 16 kHz4 estados PWM a 20 kHzEntrada de dirección5-24 V Hundimiento *5- 24 V diferencial *
Corriente de salida/Fase0.3-2.2 A, pico de seno0.25-4.5 A, pico de seno0.5-8.0 A, pico de senoHabilitar entrada5-24 V hundiéndose5- 24 V diferencial
Fuente de alimentaciónExterno 12-48 V DCExterno 24-48 V DCExterno 24-75 V DCSalida de falla30 V/80 mA máx., Ópticamente aislado, hundido o de origen.
ProtecciónSobretensión, baja tensión, motor/cortocircuitos de cableadoConfiguración de accionamiento/motor 
Corriente en reposo50% o 90% o corriente de funcionamiento, seleccionable mediante interruptorSeleccionar motorInterruptores DIPInterruptor giratorio
Modos de operaciónPaso (pulso) y dirección o giro a la derecha/giro a la izquierda (pulso-pulso), seleccionable por puenteCorriente de marchaInterruptor dip seleccionable 100%, 90%, 80% o 70%
Resolución de pasoInterruptor seleccionable, 200, 400, 2000, 5000, 12800 o 20000 Pasos/RevCorriente en reposoInterruptor dip seleccionable 50% o 90%
Antirresonancia (amortiguación electrónica)Aumenta la relación de amortiguación del sistema para eliminar la inestabilidad de rango medio
y permitir una operación estable en todo el rango de velocidad y
mejora el tiempo de asentamiento.
Ajuste del interruptor DIP para el rango de relación de inercia de carga a motor
Relación de inercia de cargaInterruptor dip seleccionable (0-4X o 0-5X)
Numero de pasoInterruptor seleccionable, 200, 400, 2000, 5000, 12800 o 20000 Pasos/Rev
Tipo de pulso de pasoPaso (pulso) y dirección o giro a la derecha/giro a la izquierda (pulso-pulso), seleccionable por puente
Filtro de ruido de pasoPuente de 150 kHz, 2 MHz.Interruptor dip seleccionable, 150 kHz o 2 MHz
AutopruebaConfiguración del interruptor DIP para girar el motor de paso de forma automática para probar conexionesAutopruebaGiro del motor hacia adelante y hacia atrás seleccionable mediante de un interruptor DIP
Emulación MocrostepRealiza pasos de avance de alta resolución sintetizando micropasos finos de
pasos gruesos. Disponible en Completo (Suave 200) y Medio (Suave 400)
Resoluciones de paso.
Peso133 g306 g
Temperatura de funcionamiento0 a 85 °C al interior de la sección de electrónica
Temperatura ambiente0 a 50 °C la transmisión debe montarse en un disipador de calor adecuado
   Humedad90% sin condensación
   Aprobaciones de agenciasCE (EMC): EN 61800-3:2004, CE (LVD): EN 61800-5-1:2003
Número de Parte
STR2
STR4
STR8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

13 Días

1 Pieza(s)

5 Días

1 Pieza(s)

13 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Manejar Especificaciones de voltaje DC Programación Paso y dirección o CW/CCW
Puertos de comunicación N/A Retroalimentación de bucle cerrado Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico